製品の公開
HydroPanel II shower system with HydroGuard e420 thermostatic valve - HydroPanel II 450-e420E
Powers

HydroPanel II shower system with HydroGuard e420 thermostatic valve - HydroPanel II 450-e420E

Google翻訳”,

HydroPanel IIシリーズ450-420Eシャワーシステムは、HydroGuard T/P水制御とモジュラーシュラウドの便利さを兼ね備えています。 HydroPanel IIのステンレス鋼シュラウドは、壁内配管が存在しないか、実用的でない可能性がある隠しシャワーシステムを提供します。シングルユニットシャワーは、3本のネジで組み立て済みの銅管に簡単に取り付けることができます。シュラウドの背後にあるHydroGuarde420バルブは、サーマルアクチュエータを使用して、強化された水を供給し、水の変動を供給するように調整します。強力なサーマルアクチュエータは、高温または低温の供給圧力または温度の変化をすばやく感知し、ユーザーが選択した温度を維持するように応答します。冷水供給圧力が低下した場合も、モーターは温水を遮断します。 HydroPanel IIユニットは、シングルシャワーや完全なシャワールームなどの新規または改造アプリケーションに使用できます。それらは、学校、ヘルスクラブ、工場、および改造された古い建物に理想的です。垂直グライドレールに取り付けられたオプションのハンドヘルドシャワーは、身体の不自由なユーザーにシャワーへのアクセスを容易にします。オプションのHydroPanelIIモジュラーシュラウドは、設置が簡単で、ステンレス鋼パネルを連動させて、露出したすべての部屋の配管を隠すことができます。

仕様
  • Features

    • The single unit shower mounts easily onto preassembled copper tubing with three screws
    • Stainless steel shrouding provides a concealed shower system where in-wall piping does not exist or may not be practical
    • For new or retrofit applications such as single showers or complete shower rooms in schools, health clubs, factories, and remodeled buildings
    • Pressure balancing valve cartridge quickly compensates for pressure changes and maintains the user adjusted temperature
技術仕様
  • Unique ref450-e420E-HydroPanel-II
  • コレクションセットLavatory Tempering
  • コレクションTempering Valve
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_88
  • Uniclass2015詳細Thermostatic mixing valves
  • OmniClassNumber23-27 31 29
  • OmniClassタイトルMixing Valves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING