製品の公開
HydroPanel II shower system with HydroGuard T/P series e700 combination valve - HydroPanel II 450-e700
Powers

HydroPanel II shower system with HydroGuard T/P series e700 combination valve - HydroPanel II 450-e700

Google翻訳”,

HydroGuard T /Pシリーズe700バルブを備えたHydroPanelIIシャワーシステムは、水制御とモジュラーシュラウドの利便性を兼ね備えています。 HydroPanel IIのステンレス鋼シュラウドは、壁内配管が存在しないか、実用的でない可能性がある隠しシャワーシステムを提供します。 HydroPanel IIには、ステンレス鋼のシュラウド、チェックストップ付きのシリーズe700バルブ、配管、シャワーヘッド、エンドキャップ、および取り付けハードウェアが付属しています。一部のモデルは、ステンレス鋼の石鹸皿を備えています。オプションのハンドシャワーには、フルスプレープッシュボタンハンドシャワー、60インチのホース、18インチの取り付けられたグライドバーとコネクタが事前に組み立てられています。シリーズe700バルブは、CSA承認済みで、ASSEタイプT/Pに記載されています。

仕様
  • Features

    • Complete with stainless steel shrouding, Series e700 valve with checkstops, piping, showerhead, end cap, and mounting hardware
    • Stainless steel shrouding provides a concealed shower system where in-wall piping does not exist or may not be practical
    • Optional handshower comes pre-assembled with a full spray pushbutton handshower, 60 in. hose, 18 in. mounted glide-bar, and connectors
    • Series e700 valve is CSA approved and ASSE type T/P listed
技術仕様
  • Unique ref450-e700-HydroPanel-II
  • コレクションセットLavatory Tempering
  • コレクションTempering Valve
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_88
  • Uniclass2015詳細Thermostatic mixing valves
  • OmniClassNumber23-27 31 29
  • OmniClassタイトルMixing Valves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING