製品の公開
ESP HydroPanel II infrared sensor system - HydroPanel II 450 Infrared
Powers

ESP HydroPanel II infrared sensor system - HydroPanel II 450 Infrared

Google翻訳”,

HydroPanel II赤外線シャワーシステムは、モジュラーシュラウドの利便性とソリッドステート電子水制御の利点を兼ね備えています。 HydroPanel IIのステンレス鋼シュラウドは、壁内配管が存在しないか、実用的でない可能性がある隠しシャワーシステムを提供します。 ESP赤外線シャワーシステムは、赤外線技術に依存してユーザーの存在を感知し、完全にハンズフリー操作で強化水をシャワーに供給します。ユニットに電力が供給されると、ESPセンサーは目に見えない赤外線ビームをシャワーエリアに放出します。入浴者がこのビームのフィールドに入ると、信号がソレノイドバルブに送信され、ソレノイドバルブが開いて水をシャワーヘッドに送ります。シャワーは、入浴者がセンサーの前に立っている限り、事前に設定されたシャワーの実行時間の間動作します。 ESP HydroPanel IIは、学校、ヘルスクラブ、矯正施設、および改造された建物での新規または改造アプリケーションに最適です。スペース、衛生、および水の保全が懸念される場合はどこでも。強化水は、PowersHydroGuard430サーモスタットミキシングバルブやHi-Loキャビネット供給フィクスチャなどのマスターミキサーによってESPHydroPanelユニットに供給することができます。

仕様
  • Features

    • Ideal for new or retrofit applications in schools, health clubs, correctional facilities, and remodeled buildings
    • Commercial grade non-metallic solenoid valve is slow closing to prevent water hammer
    • Stainless steel shrouding provides a concealed shower system where in-wall piping does not exist or may not be practical
    • Shower operates for a preset run time only when bather stands in front of the sensor's infrared beam
技術仕様
  • Unique ref450-HydroPanel-II-Infrared
  • コレクションセットLavatory Tempering
  • コレクションInfrared Sensor
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_88
  • Uniclass2015詳細Thermostatic mixing valves
  • OmniClassNumber23-27 31 29
  • OmniClassタイトルMixing Valves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING