製品の公開
HydroPanel II shower system with metering valve - HydroPanel II 450 Meter
Powers

HydroPanel II shower system with metering valve - HydroPanel II 450 Meter

Google翻訳”,

HydroPanel IIシリーズ450-4000Mシャワーシステムは、計量バルブの水制御とモジュラーシュラウドの便利さを兼ね備えています。 HydroPanel IIのステンレス鋼シュラウドは、壁内配管が存在しないか、実用的でない可能性がある隠しシャワーシステムを提供します。シングルユニットシャワーは、3本のネジで組み立て済みの銅管に簡単に取り付けることができます。シュラウドの後ろにある機械式計量バルブが、事前に調整された水をシャワーヘッドに送ります。ボタンを押すだけで、計量バルブが開き、事前に設定された時間(最大60秒)の間水が流れるようになり、その後自動的に閉じます。ボタンを押すと、いつでもタイマーを再開できます。強化水は、PowersHydroGuard430サーモスタットミキシングバルブやHi-Loキャビネット供給フィクスチャなどのマスターミキシングバルブから供給することができます。 HydroPanel IIユニットは、シングルシャワーや完全なシャワールームなどの新規または改造アプリケーションに使用できます。それらは、学校、ヘルスクラブ、工場、刑務所、および改造された建物に理想的です。垂直グライドレールに取り付けられたオプションのハンドヘルドシャワーは、身体の不自由なユーザーにシャワーへのアクセスを容易にします。オプションのHydroPanelIIモジュラーシュラウドは、取り付けが簡単で、ステンレス鋼パネルをインターロックして、露出したすべての配管を隠すことができます。

仕様
  • Features

    • For new or retrofit applications, such as single showers or complete shower rooms in schools, health clubs, factories, prisons, and remodeled buildings
    • A mechanical metering valve delivers pretempered water to a showerhead for a preset time (up to 60 seconds) with the push of a button, and then automatically closes
    • Shrouding mounts onto the preassembled copper piping with three screws for easy installation
    • Stainless steel shrouding provides a concealed shower system where in-wall piping does not exist or may not be practical
技術仕様
  • Unique ref450-HydroPanel-II-Meter
  • コレクションセットLavatory Tempering
  • コレクションTempering Valve
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_88
  • Uniclass2015詳細Thermostatic mixing valves
  • OmniClassNumber23-27 31 29
  • OmniClassタイトルMixing Valves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING