製品の公開
ESP HydroPanel II sensor system for single and multiple shower system applications - HydroPanel II 450 Piezo
Powers

ESP HydroPanel II sensor system for single and multiple shower system applications - HydroPanel II 450 Piezo

Google翻訳”,

HydroPanel IIピエゾシャワーシステムは、モジュラーシュラウドの利便性とソリッドステート電子水制御の利点を兼ね備えています。 Hydropanel IIのステンレス鋼シュラウドは、壁内配管が存在しないか、実用的でない可能性がある隠しシャワーシステムを提供します。 ESPプッシュボタンシャワーシステムは、ピエゾセンサーテクノロジーを利用して、事前に設定された時間、強化水をシャワーに供給します。入浴者は、押しボタンを押すことによってシャワーシステムをアクティブにします。押しボタンは、押しボタンの後ろに組み立てられている近接センサーの磁場に侵入します。センサーはこの信号をソレノイドバルブに送信し、ソレノイドバルブが開いて水をシャワーヘッドに送信します。シャワーは、事前に設定された実行時間の間、または入浴者が押しボタンをもう一度押すまで動作します。 ESP HydroPanel IIは、学校、ヘルスクラブ、矯正施設、改造された建物など、スペース、衛生、水の保全が懸念される場所での新規または改造アプリケーションに最適です。強化水は、PowersHydroGuard430サーモスタットミキシングバルブやHi-Loキャビネット供給フィクスチャなどのマスターミキサーによってESPHydroPanelユニットに供給することができます。

仕様
  • Features

    • A bather activates the shower system by pressing a pushbutton that will operate the shower for the pre-set run-time
    • Ideal for new or retrofit applications in schools, health clubs, correctional facilities, and remodeled buildings
    • Stainless steel shrouding provides a concealed shower system where in-wall piping does not exist or may not be practical
    • Commercial grade brass solenoid valve is slow closing to prevent water hammer
技術仕様
  • Unique ref450-HydroPanel-II-Piezo
  • コレクションセットLavatory Tempering
  • コレクションTempering Valve
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_88
  • Uniclass2015詳細Thermostatic mixing valves
  • OmniClassNumber23-27 31 29
  • OmniClassタイトルMixing Valves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING