製品の公開
VisuGuard T/P combination tempering valve with LCD temperature display. ASSE 1016-2005, type T/P listed - 720
VisuGuard T/P combination tempering valve with LCD temperature display. ASSE 1016-2005, type T/P listed - 720
    Powers

    VisuGuard T/P combination tempering valve with LCD temperature display. ASSE 1016-2005, type T/P listed - 720

    Google翻訳”,

    隠し浴槽とシャワー、またはシャワーのみ、シャワー用途で使用するための電池式LCD温度ディスプレイを備えたコンビネーションミキサー。単4アルカリ電池で何年も使用できます。パラフィンアクチュエータを備えた頑丈な真ちゅう製のバルブ本体構造は、温度と圧力の変化から保護します。内部コンポーネントは、石灰の蓄積と腐食に抵抗します。調整可能なハンドル回転ストップは、ハンドルの過剰調整のリスクを軽減します。入浴者の安全を最大化するために冷水位置で開きます。バッテリーと温度の表示は、簡単にアクセスできる防水エンクロージャーに収納されています。

    仕様
    • Features

      • Controls mixed outlet temperature within 10°F (5.5°C) of hot water supply temperature and displays temperature within 1/10th of a degree
      • Provides true protection against pressure and temperature changes
      • Eliminates time and cost for seasonal limit stop adjustment
      • Back-to-back installation without costly cross-over piping
    技術仕様
    • Unique ref720-VisuGuard-Tempering-Valve
    • コレクションセットLavatory Tempering
    • コレクションTempering Valve
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Valves
    • UNSPSC401416
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_09
    • Uniclass2015詳細Bath taps
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING