製品の公開
LFe480 / LFG480 Series
Powers

LFe480 / LFG480 Series

Google翻訳”,

安全かつ経済的に使用するために温水の温度を制御する必要がある洗面所用途向けに設計されています。高度なサーマル アクチュエータは、供給ラインの水温と圧力の変化によって引き起こされる出口温度の変動を迅速に感知し、補償します。頑丈な構造は、固体の鉛フリー* 真鍮ボディと耐腐食性の内部コンポーネントを備えており、信頼性の高いトラブルのないサービスを長年にわたって保証します。温度調整ステムは調整が簡単で、いたずらを防ぐロックナットが付いています。シリーズ LFG480 = 0.25 gpm、およびシリーズ LFE480 = 0.50 gpm。 ASSE 1070 および IAMPO cUPC に登録されています。

これらのモデルは、NSF/ANSI/CAN 61 のセクション 9.5.1.1 に基づく鉛の 0.5 ppb という低減 Q テスト統計基準を満たしています。

特徴

  • 安全に使用するために水温を制御する必要がある洗面所用途向け
  • 供給ライン内の温度と圧力の変化によって引き起こされる出口温度の変動を迅速に感知して補償します。
  • いたずらを防止するロックナットによる調整可能な温度選択
  • 鉛フリー* 真鍮ボディと耐食性内部コンポーネントにより、長年にわたる信頼性の高いサービスが保証されます。
仕様
  • Lavatory thermostatic mixing valve shall be ASSE 1070 and cUPC listed. All internal components shall be from corrosion resistant material. The valve must control each performance standard down to 0.25 gpm (1.00 lpm) for LFG480 and 0.5 gpm (1.90 lpm) for LFE480.

    Capacity of the valve must be 3 gpm (11 lpm) @ 45psi differential or 4 gpm (15 lpm) @ 45psi differential. Thermostatic lavatory mixing valve shall be constructed using Lead Free* brass material which shall comply with state codes and standards, where applicable requiring reduced lead content. Control temperature must be adjustable between 80–120° F (32–43°C) with a locking nut to prevent unauthorized or accidental adjustment. The valve shall contain integral checks to prevent cross flow and inlet screens to filter debris. The valve shall be a Powers Series LFG480 or LFE480.

技術仕様
  • Unique refLFe480-LFG480_Series
  • コレクションセットLavatory Tempering
  • コレクションTempering Valve
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-08-27
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_87
  • Uniclass2015詳細Tempering valves
  • OmniClassNumber23-27 31 29
  • OmniClassタイトルMixing Valves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING