製品の公開
Hot water tank capacity extender - LFLM496-HTK
Powers

Hot water tank capacity extender - LFLM496-HTK

Google翻訳”,

LFLM496-HTK温水タンク容量エクステンダーは、貯蔵と冷水温度の流れに応じて、温水容量を最大133%増加させます。レジオネラ菌やその他の水系細菌の発生を最小限に抑えるために、温水タンクをより高い温度に設定できます。 ASSE1017およびASSE1070への温度制御を0.5gpmまで下げます。インストール時間を最大50%短縮します。ロックダウンによる調整可能な温度選択。正確な制御のための高度なサーマルアクチュエータ。一体型のチェックとスクリーンにより、クロスフローと汚染を防ぎます。注文、サイズ設定、設置が簡単です。


仕様
  • Features

    • Includes thermostatic valve, corrugated stainless steel connector, tee, and elbow
    • Allows a higher temperature setting to minimize the occurrence of legionella and other waterborne bacteria
    • Precise temperature control to ASSE 1017 and ASSE 1070 down to 0.5 gpm
    • Increases hot water capacity from the hot water tank by up to as much as 133% depending on storage and incoming cold water temperature
技術仕様
  • Unique refLFLM496-HTK-Master-Mixing-Valve
  • コレクションセットMaster Mixers
  • コレクションTempering Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_87
  • Uniclass2015詳細Tempering valves
  • OmniClassNumber23-27 31 29
  • OmniClassタイトルMixing Valves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING