製品の公開
MVB Vertical Pool Heaters, 504A-2004A
Raypak

MVB Vertical Pool Heaters, 504A-2004A

Google翻訳”,

昔ながらの技術は、RaypakのMVB変調垂直プールヒーターの最先端の進歩と融合しています。小さなスペースはもはや問題ではありません。コンパクトなデザインは32インチのドア開口部に収まり、手の届きにくいレトロフィットプロジェクトに最適です。

特徴:

  • フルレートで83〜83.3%の熱効率。
  • 負のベント圧力、非凝縮アプライアンス。猫Iベントが必要です。
  • キュプロニッケルフィン付きチューブ熱交換器標準のブロンズヘッダー。 ASME Section IVが作成され、スタンプが押され、NationalBoardが登録されました。
  • CSA低鉛認定、0.25%未満の鉛。
  • ANSIZ21.56に認定されています。
  • 最小連続入口水温:105°F。
  • 最大設定値:106°F。
  • ソフトスタートによるオン/オフ操作。
  • LCDディスプレイ付きVERSAIC®コントロールパッケージ。
  • ステータス表示ライト。
  • 最大8ユニットのカスケード制御。外部シーケンサーは必要ありません。
  • 履歴付きの診断センター、英語、コードなし。
  • Modbus RTU BMSポート(RS485)。
  • 0-10 VDC BMSインターフェース(セットポイントまたはダイレクトドライブ)。
  • すべてのモデルの屋内/屋外構造。
  • SCAQMDルール1146.2に基づいて認定されています。すべての低NOx規制に適合しています。
  • 正確に一致するシステムコンポーネントで設計されています。
  • 設置面積が最小(5.4平方フィート)の設計は、狭いスペースに適合し、大型のボイラーを簡単に交換できます。
  • 100%工場火災テスト済み。
  • 完全なキャビネットは、すべてのコントロールと配線を保護します。タフで錆びにくい粉体塗装仕上げ。
  • 10,000フィートまでの高度に適しています(2,000フィートを超える高度)。
  • ボイラー復水ドレンは不要(独自設計)
  • 天然ガスまたはプロパンに使用できます。
  • 一体型燃焼エアフィルター(MERV8)。
  • 複数のポンプ出力–ボイラーポンプ、システムポンプ。
  • ささやき-静かな操作。
  • アメリカで誇らしげに組み立てられています。

バイパスオプション:

  • 標準の外部バイパスは、ユーザーが調整可能なバルブを使用してバイパスフローを調整し、冷水保護を実現します。
  • すべてのユニットは、外部バイパスなしで利用できます(現場で提供される冷水保護)。
  • 冷水運転オプションは、可変速ポンプの電子制御を提供して、バイパスフローを継続的に調整し、リアルタイムの冷水保護を実現します。

オプション:

  • BACNet IP、BACnet MS / TP、Modbus TCP、N2 Metasys(B-85)
  • Lonworks(B-86)
  • 4インチベル付きアラーム(E-5)
  • 低水カットオフ(F-10)
  • コールドウォーターラン
  • コンデンセート中和剤(Z-12)
仕様
    • 83-83.3% Thermal efficiency at full rate 
    • 100% Factory fire-tested 
    • VERSA IC® Integrated controller with 7" color touchscreen display 
    • Raymote™ remote connectivity provided standard 
    • On/Off operation 
    • Full safety diagnostics with history 
    • Status display lights 
    • Cascade up to 8 heaters – no external sequencer required 
    • Maximum outlet water temperature: 180°F (82°C) 
    • Maximum pool setpoint 106°F (41°C) (104°F [40°C] default)
    • Minimum inlet water temperature: 105°F (40°C) 
    • Limited 20-year thermal shock warranty 
    • Limited 5-year primary heat exchanger warranty 
    • CSA Low-Lead certified ≤ .25% lead 
    • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Low NOx < 20 ppm 
    • Proudly Assembled in the USA
技術仕様
  • Unique refMVB-Vertical-Pool-Heaters-504A-2004A
  • コレクションセットPool & Spa Products
  • コレクションCommercial Pool Heaters
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-01
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • IFC分類熱交換器
  • UNSPSC名称Domestic water heaters
  • UNSPSC40101825
  • Uniclass2015コードPr_60_60_96
  • Uniclass2015詳細Water heaters
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 00 00
  • OmniClassタイトルHVAC Specific Products and Equipment
  • UniFormatIIコードD3090
  • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment