製品の公開
ASME DHW Custom Vertical & Horizontal Tanks, 115 - 2590
ASME DHW Custom Vertical & Horizontal Tanks, 115 - 2590
ASME DHW Custom Vertical & Horizontal Tanks, 115 - 2590
    Raypak

    ASME DHW Custom Vertical & Horizontal Tanks, 115 - 2590

    5つ星のうち4.04.0(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    私たちの標準サイズがあなたのニーズを満たさない場合でも、Raypakはおそらくあなたが必要とするタンクを提供することができます。これらのカスタムタンクサイズにより、エンジニアはアプリケーションに合わせてタンクを調整できます。

    標準機能:

    • アングルアイアンレッグ
    • 125 PSI ASMEレーティング、全国委員会上場
    • 11 x15"マンホール
    • リフティングラグ
    • 赤いプライマーコーティング
    • 2-1 /2NPT接続
    • アノード(ガラス張りのタンクでのみ提供)
    • 屋内または屋外
    仕様
      • 125 PSI pressure rating (standard) 
      • 150 PSI pressure rating (optional) 
      • Vertical or horizontal models available 
      • 11" x 15" Manhole (inspection opening) 
      • Angle iron legs maximum 6" (vertical units) 
      • Saddles are required for horizontal tanks. Available loose or mounted, at additional cost. 
      • Available openings in: 
        • Threaded (2-1/2 NPT connections standard) 
        • Flanged 
        • Stainless steel 
      • National board registered 
      • Magnesium anodes (Glass-lined tanks only) 
      • Lifting lugs 
      • Insulated with either fiberglass metal-jacketed or rigid foam at a minimum R value of 12.5 
      • Proudly assembled in the USA
    技術仕様
    • Unique refASME-Vertical-Horizontal-Tanks-115-2590-Gallon
    • コレクションセットBoilers & Water Heaters
    • コレクションStorage Tanks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
    • IFC分類タンク
    • OmniClassNumber23-27 29 19
    • OmniClassタイトルTanks