製品の公開
XFIIRE Condensing Water Heaters, 300B-1000B
Raypak

XFIIRE Condensing Water Heaters, 300B-1000B

Google翻訳”,

XFIIRE™は、ステンレス鋼の水管構造、用途の広い設計、および直感的なVERSAIC®タッチスクリーンディスプレイの適応制御で構築されています。 XFIIREは、パフォーマンス、効率、およびRaymote™アクセスを備えて設計されており、接続と情報の提供を維持します。*建物、学校、集合住宅、ジムなどのXFIIRE温水または家庭用給湯器で日常生活の需要に応えます。

  • RaymoteAccessを使用したVERSAICIntelligence *
  • ヒーターステータスと内部サービスライトの即時可視性
  • ステンレス鋼水管熱交換器技術
  • 最大のパフォーマンスを得るために最大96.5%の効率

製品管理

RaypakのVERSAICタッチスクリーンにより、温度制御、安全制限、および点火プログラミングを1つのユーザーフレンドリーな統合制御プラットフォームに調整できます。機器の損傷を防ぐ自己学習機能を備えたこの自動コントローラーは、セットアップ、理解、および使用が簡単で、プラグアンドプレイに可能な限り近づけます。最大8ユニットの使いやすいカスケード制御が可能です。

VERSA ICシステムは、RaymoteモバイルアプリまたはWebダッシュボードを介してリモートで監視できます。 Raymoteは、ボタンを押すだけで重要な情報にアクセスできるため、次の情報を提供します。リアルタイムのサービス通知により、複数のサイトでRaypakシステムを表示および管理します。履歴データとパフォーマンスレポートを即座に確認できます。

* Raymoteは、XFIIREに追加できるオプション機能です。 Raymoteを含めるには、1年間のサービスが含まれます。 VERSAICタッチスクリーンを備えたインストール済み製品で利用可能なRaymoteレトロフィットキット。

仕様
  • Stainless steel water-tube construction, versatile and adaptive controls. Designed for ease of maintenance. 

    • Up to 96.5% thermal efficiency at full rate 
    • 100% factory fire-tested 
    • VERSA IC® modulating controller with 4.3" color touchscreen display 
    • Raymote™ remote connectivity - optional 7:1 turndown 
    • Fault history with full diagnostics 
    • Status display lighting in logo on front panel 
    • Cascade up to 8 heaters - no external sequencer required 
    • Modbus RTU BMS port 
    • Maximum outlet water temperature: 180°F 
    • Maximum setpoint 160°F 
    • Zero side clearance to combustibles 
    • Indoor/outdoor construction - standard 
    • PVC, CPVC, polypropylene or stainless steel venting certified 
    • Vent protection with vent temperature sensor 
    • Limited 5-year heat exchanger warranty 
    • SCAQMD rule 1146.2 certified ultra-low NOx, < 20 PPM 
    • Proudly assembled in the USA
技術仕様
  • Unique refXFIIRE-Condensing-Water-Heaters-300B-1000B
  • コレクションセットBoilers & Water Heaters
  • コレクションDomestic Hot Water Heaters
  • 公開日2021-06-29
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • IFC分類熱交換器
  • ETIM コードEC010868
  • ETIM 名Gas-fired water heater
  • UNSPSC名称Domestic water heaters
  • UNSPSC40101825
  • Uniclass2015コードPr_60_60_96
  • Uniclass2015詳細Water heaters
  • MasterFormat 2014 コード22 34 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFuel-Fired Domestic Water Heaters
  • OmniClassNumber23-31 29 00
  • OmniClassタイトルHot Water Heaters
  • UniFormatIIコードD3090
  • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment