製品の公開
Hi Delta FlexGas Water Heaters, 992CD-2342CD
Raypak

Hi Delta FlexGas Water Heaters, 992CD-2342CD

Google翻訳”,

ほとんどすべてのHiDelta®ユニットを天然ガスからプロパンに変換することは可能ですが、時間がかかります。特許取得済みの「FlexGas®」システムにより、ユニットを両方の燃料に配管し、ユニットをまったくシャットダウンすることなく、キーを回すだけで一方の燃料の動作からもう一方の燃料に切り替えることができます。

特徴:

  • 最大85%の効率
  • 複数の垂直ベントおよびサイドウォールベントオプション。室内空気で最大70フィートのサイドウォールアプリケーションには抽出器は必要ありません。
  • 屋内/屋外認定のすべてのモデル
  • 特許取得済みのバーナー「セキュリティブランケット」は、二段燃焼を強化し、設置/始動の問題を最小限に抑え、バーナーを金属疲労から保護します。
  • 105ºFの最低入口水温
  • 銅フィン付きチューブ熱交換器標準の真ちゅう製ヘッダー。オプションでガラス張りの鋳鉄ヘッダーとキュプロニッケルチューブをご用意しています。 AB1953準拠。
  • LCDディスプレイ付きVERSAIC®コントロールパッケージ
  • ステータス表示灯
  • 最大8ユニットのカスケード制御。外部シーケンサーは必要ありません。
  • コードではなく英語の履歴を持つ診断センター
  • Modbus RTU BMSポート(RS485)
  • 0-10 VDC BMSインターフェース(セットポイントまたはダイレクトドライブ)
  • ダクト燃焼空気対応。 TruSeal®CSA認定のダイレクトベントが利用可能です。
  • SCAQMDルール1146.2に基づいて認定されています。すべての低NOx規制に適合しています。
    仕様
      • 100% Factory fire-tested 
      • Up to 85% thermal efficiency 
      • Versa IC® controller with LCD display 
      • Maximum Setpoint: 160°F (71.1°C) 
      • Maximum outlet temperature: 200°F (93.3°C) 
      • Minimum non-condensing inlet temperature: 105°F (40.6°C) 
      • Thermal shock proof heat exchanger 
      • Limited 20-year thermal shock warranty 
      • Limited 10-year cupronickel heat exchanger warranty 
      • Limited 5-Year copper heat exchanger warranty 
      • Full safety diagnostics with fault history 
      • PolyTuf powder-coated cabinet 
      • No combustible floor shield required 
      • Fan-assisted Patented burner security blanket 
      • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Low NOx < 20 ppm 
      • Cascade up to 8 heaters – no external sequencer required 
      • Proudly assembled in the USA
    技術仕様
    • Unique refHi-Delta-FlexGas-Water-Heaters-992CD-2342CD
    • コレクションセットBoilers & Water Heaters
    • コレクションDomestic Hot Water Heaters
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-11-20
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
    • IFC分類熱交換器
    • ETIM コードEC010868
    • ETIM 名Gas-fired water heater
    • UNSPSC名称Domestic water heaters
    • UNSPSC40101825
    • Uniclass2015コードPr_60_60_96
    • Uniclass2015詳細Water heaters
    • MasterFormat 2014 コード22 34 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFuel-Fired Domestic Water Heaters
    • OmniClassNumber23-31 29 00
    • OmniClassタイトルHot Water Heaters
    • UniFormatIIコードD3090
    • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment