製品の公開
ASME DHW Stock Storage Tanks, 235-534 Gallon
Raypak

ASME DHW Stock Storage Tanks, 235-534 Gallon

Google翻訳”,

WHウォーターヒーターと組み合わせて貯蔵タンクが必要です。ヒーターは少量の水の急速な加熱を提供します。タンクは、短期間の負荷を処理するのに十分な容量の貯蔵媒体を提供します。

この機能の分離により、非常に高速で柔軟なリカバリが実現します。 ASMEセクションIVパートHLW規則では、システムの総容量が120ガロンを超える場合、または総加熱能力が200,000 BTUHを超える場合、ASME準拠のタンクが必要です。適切に選択して設置すると、これらのタンクは、単一温度のアプリケーションで感知できるほどの温度低下なしに80%のドローを提供できます。

特徴:

  • サイズ:235、335、499、534ガロン
  • ASME準拠
  • 160PSIGの最大使用圧力
  • 11"x15"マンホール
  • 2つのマグネシウムアノード?*ガラスで裏打ちされています
  • アングルアイアンレッグ
  • ヒーター配管とタンク出口の3つのNPT接続
  • T&Pバルブ、タンクスタット、温度計、およびドレンバルブのポート
  • 最小R値16の硬質フォームで断熱
仕様
    • ASME HLW, 160 PSIG MAWP 
    • Vertical 
    • Manhole - 11" x 15" 
    • Angle iron legs 
    • Glass lining 
    • Threaded openings: 
      • 3 NPT Supply, return and outlet
      • 1 NPT T&P relief valve 
      • 1-1/4 NPT Drain 
    • 5-year limited warranty 
    • Magnesium anodes 
    • Primer finish 
    • Insulated with either fiberglass metal jacketed or rigid foam at a minimum R value of 12.5 
    • Proudly assembled in the USA 
技術仕様
  • Unique refASME-Storage-Tanks-235-534-Gallon
  • コレクションセットBoilers & Water Heaters
  • コレクションStorage Tanks
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-01-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • IFC分類タンク
  • OmniClassNumber23-27 29 19
  • OmniClassタイトルTanks