製品の公開
Hi Delta Pool Heaters, 992C-2342C
Raypak

Hi Delta Pool Heaters, 992C-2342C

Google翻訳”,

ファンアシスト燃焼ユニットのHiDelta®ラインは、低排出量、柔軟な制御、および理解しやすい診断を備えた確かな性能を提供します。

特徴:

  • 83.1%の効率
  • 複数の垂直ベントおよびサイドウォールベントオプション。室内空気で最大70フィートのサイドウォールアプリケーションには抽出器は必要ありません。
  • 屋内/屋外認定のすべてのモデル
  • 特許取得済みのバーナー「セキュリティブランケット」は、二段燃焼を強化し、設置/始動の問題を最小限に抑え、バーナーを金属疲労から保護します。
  • 105ºFの最低入口水温
  • 真ちゅう製ヘッダー付きのキュプロニッケルフィンチューブ熱交換器。 AB1953準拠。
  • LCDディスプレイ付きVERSAIC®コントロールパッケージ
  • ステータス表示灯
  • 最大8ユニットのカスケード制御。外部シーケンサーは必要ありません。
  • コードではなく英語の履歴を持つ診断センター
  • Modbus RTU BMSポート(RS485)
  • 0-10 VDC BMSインターフェース(セットポイントまたはダイレクトドライブ)
  • ダクト燃焼空気対応。 TruSeal®CSA認定のダイレクトベントが利用可能です。
  • モデル992C-2002Cは、SCAQMDRule1146.2に認定されています。すべての低NOx規制に適合しています。
  • 2002Cを除くすべてのモデルは、天然ガスとプロパンで利用できます。モデル2002Cは天然ガスでのみ使用できます。
  • ANSIZ21.56プールヒーター規格に認定されています。

    バイパスオプション:

    • 標準の外部バイパスは、外部バイパスを使用して冷水保護を実現します。
    • 冷水運転(CWR)オプションは、可変速ポンプの電子制御を提供して、バイパスフローを継続的に調整し、リアルタイムの冷水保護を実現します。
      仕様
        • 100% Factory fire-tested 
        • Thermal Efficiency: 83.1% 
        • Versa IC® Controller with LCD display 
        • Maximum Setpoint: 106°F (41.1°C) (104°F/40°C Default) 
        • Maximum outlet temperature: 160°F (71.1°C) 
        • Minimum non-condensing inlet temperature: 105°F (40.6°C) 
        • Thermal shock proof heat exchanger 
        • Limited 20-year thermal shock warranty 
        • Limited 5-Year heat exchanger warranty 
        • Full safety diagnostics with fault history 
        • PolyTuf Powder-coated cabinet 
        • No combustible floor shield required 
        • Fan-assisted 
        • Patented burner security blanket 
        • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Low NOx < 20 ppm (992C-2002C) 
        • Cascade up to 8 heaters – no external sequencer required 
        • Proudly assembled in the USA
      技術仕様
      • Unique refHi-Delta-Pool-Heaters-992C-2342C
      • コレクションセットPool & Spa Products
      • コレクションCommercial Pool Heaters
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2020-10-01
      • エディション1
      関連
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
      • IFC分類熱交換器
      • UNSPSC名称Domestic water heaters
      • UNSPSC40101825
      • Uniclass2015コードPr_60_60_96
      • Uniclass2015詳細Water heaters
      • MasterFormat 2014 コード23 00 00
      • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
      • OmniClassNumber23-33 00 00
      • OmniClassタイトルHVAC Specific Products and Equipment
      • UniFormatIIコードD3090
      • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment