製品の公開
Delta Limited Water Heaters, 399B-899B
Raypak

Delta Limited Water Heaters, 399B-899B

Google翻訳”,

DeltaLimited®シリーズは、HiDelta®製品ラインと同じ基本設計であり、機能とオプションのセットが削減されており、低コストで堅固な加熱を提供します。 DeltaLimited®製品ラインは、カリフォルニアでの販売または流通が承認されていません。

特徴:

  • 最大85%の効率
  • 屋内/屋外認定のすべてのモデル
  • ANSIZ21.10.3の下で認定されたサードパーティ
  • 105ºFの最低入口水温
  • 銅フィンチューブ熱交換器を備えたガラス張りの鋳鉄ヘッダー
  • ステータス表示灯
  • ポンプオフ遅延、300秒に固定
  • T&Pゲージ
  • フロースイッチ
  • 手動リセット上限、最大200F
  • 3回のロックアウトによる高温表面点火
  • 屋外トリム
  • 125#PRV
  • 天然ガスまたはプロパンで利用可能
仕様
  • 100% Factory Fire Tested 

    • Efficiency: Up to 85% 
    • Maximum Setpoint: 150°F 
    • Maximum Outlet Temperature: 200°F 
    • Minimum Non-Condensing Inlet Temperature: 105°F 
    • Thermal Shock Proof Heat Exchanger 
    • Limited Twenty-Year Thermal Shock Warranty 
    • Limited Ten-Year Cupro-Nickel Heat Exchanger Warranty 
    • Limited Five-Year Copper Heat Exchanger Warranty 
    • PolyTuf Powder Coated Cabinet 
    • Combustible Floor Shield Required 
    • Fan-Assisted 
    • Patented Burner Security Blanket
技術仕様
  • Unique refDelta-Limited-Water-Heaters-399B-899B
  • コレクションセットBoilers & Water Heaters
  • コレクションDomestic Hot Water Heaters
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-01
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • IFC分類熱交換器
  • ETIM コードEC010868
  • ETIM 名Gas-fired water heater
  • UNSPSC名称Domestic water heaters
  • UNSPSC40101825
  • Uniclass2015コードPr_60_60_96
  • Uniclass2015詳細Water heaters
  • MasterFormat 2014 コード22 34 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFuel-Fired Domestic Water Heaters
  • OmniClassNumber23-31 29 00
  • OmniClassタイトルHot Water Heaters
  • UniFormatIIコードD3090
  • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment