製品の公開
Hi Delta SS Water Heaters, HD151-HD401
Raypak

Hi Delta SS Water Heaters, HD151-HD401

Google翻訳”,

Raypak シリーズの Hi Delta ss SS 給湯器は、85% の効率を誇り、側壁通気が可能で、最低 105ºF の入口水温を実現します。

特徴:

  • 全モデル屋内/屋外認定済み。
  • 効率:
    •85% AFUE HD151-HD301。
    • 85% 給湯器 - 標準。
  • 特許取得済みのバーナー「セキュリティ ブランケット」は、段階的な燃焼を強化し、設置/起動の問題を最小限に抑え、バーナーを金属疲労から保護します。
  • 最低入水温度は105ºFです。
  • 銅フィンチューブ熱交換器付き真鍮ヘッダー。ガラスライニング鋳鉄ヘッダーと銅ニッケルチューブはオプションで利用可能。AB 1953 準拠。
  • 側壁通気可能。ほとんどの用途で抽出装置は必要ありません。
  • ダクト式燃焼空気に対応。TruSeal® CSA 認定の直接排気も利用可能。
  • SCAQMD 規則 1146.2 に基づいて認定されています。すべての低 NOx 規制を満たしています。
  • 天然ガスまたはプロパンガスがご利用いただけます。
仕様
    • TruSeal® Direct Vent 
    • Sealed Combustion Chamber 
    • 100% Factory Fire Tested 
    • Efficiency: 85% 
    • Maximum Outlet Temperature: 200°F 
    • Minimum Non-condensing Inlet Temperature: 105°F 
    • Thermal Shock Proof Heat Exchanger 
    • Limited Twenty-year Thermal Shock Warranty 
    • Limited Five-year Heat Exchanger Warranty 
    • Status Display LED’s 
    • PolyTuf Powder Coated Cabinet 
    • No Combustible Floor Shield Required 
    • Fan-assisted – Ultra Low NOx (<20 ppm Nat.) 
    • Patented Burner Security Blanket
技術仕様
  • Unique refHi-Delta-ss-Water-Heaters-HD101-HD401
  • コレクションセットBoilers & Water Heaters
  • コレクションDomestic Hot Water Heaters
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-01
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • IFC分類熱交換器
  • ETIM コードEC010868
  • ETIM 名Gas-fired water heater
  • UNSPSC名称Domestic water heaters
  • UNSPSC40101825
  • Uniclass2015コードPr_60_60_96
  • Uniclass2015詳細Water heaters
  • MasterFormat 2014 コード22 34 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFuel-Fired Domestic Water Heaters
  • OmniClassNumber23-31 29 00
  • OmniClassタイトルHot Water Heaters
  • UniFormatIIコードD3090
  • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment