製品の公開
Hi Delta Hot Water Heaters, 302C-902C
Raypak

Hi Delta Hot Water Heaters, 302C-902C

Google翻訳”,

RaypakのHiDelta®ウォーターヒーターファミリーは、最大85%の効率、105ºFの最低入口水温、ステータス表示、およびコードではなく英語の履歴を備えたオンボード診断センターを備えています。

特徴:

  • 最大85%の効率
  • 複数の垂直ベントおよびサイドウォールベントオプション。室内空気で最大70フィートのサイドウォールアプリケーションには抽出器は必要ありません。
  • 屋内/屋外認定のすべてのモデル
  • 特許取得済みのバーナー「セキュリティブランケット」は、二段燃焼を強化し、設置/始動の問題を最小限に抑え、バーナーを金属疲労から保護します。
  • 105ºFの最低入口水温
  • 銅フィン付きチューブ熱交換器を備えた真ちゅう製ヘッダー。オプションとして、ガラスで裏打ちされた鋳鉄製のヘッダーとキュプロニッケルチューブを利用できます。 AB1953準拠。
  • LCDディスプレイ付きVERSAIC®コントロールパッケージ
  • ステータス表示灯
  • 最大8ユニットのカスケード制御。外部シーケンサーは必要ありません。
  • コードではなく英語の履歴を持つ診断センター
  • Modbus RTU BMSポート(RS485)
  • 0-10 VDC BMSインターフェース(セットポイントまたはダイレクトドライブ)
  • ダクト燃焼空気対応。 TruSeal®CSA認定のダイレクトベントが利用可能です。
  • SCAQMDルール1146.2に基づいて認定されています。すべての低NOx規制に適合しています。
  • 天然ガスまたはプロパンで利用可能
    仕様
      • 100% Factory Fire-Tested 
      • Thermal Efficiency: up to 85% 
      • Versa IC® Controller with LCD Display 
      • Maximum Setpoint: 150°F (65.6°C) 
      • Maximum Outlet Temperature: 200°F (93.3°C) 
      • Minimum Non-Condensing Inlet Temperature: 105°F (40.6°C) 
      • Thermal Shock Proof Heat Exchanger 
      • Limited 20-year Thermal Shock Warranty 
      • Limited 10-year Cupronickel Heat Exchanger Warranty 
      • Limited 5-year Copper Heat Exchanger Warranty 
      • Full Safety Diagnostics with Fault History 
      • PolyTuf Powder-Coated Cabinet 
      • No Combustible Floor Shield Required 
      • Fan-Assisted 
      • Patented Burner Security Blanket 
      • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Low NOx < 20 ppm (992C-2002C) 
      • Cascade up to 8 heaters – No External Sequencer Required 
      • Cascade in Parallel or Sequential Modulation Modes 
      • Proudly Assembled in the USA
    技術仕様
    • Unique refHi-Delta-Hot-Water-Heaters-302C-902C
    • コレクションセットBoilers & Water Heaters
    • コレクションDomestic Hot Water Heaters
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-01
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
    • IFC分類熱交換器
    • ETIM コードEC010868
    • ETIM 名Gas-fired water heater
    • UNSPSC名称Domestic water heaters
    • UNSPSC40101825
    • Uniclass2015コードPr_60_60_96
    • Uniclass2015詳細Water heaters
    • MasterFormat 2014 コード22 34 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFuel-Fired Domestic Water Heaters
    • OmniClassNumber23-31 29 00
    • OmniClassタイトルHot Water Heaters
    • UniFormatIIコードD3090
    • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment