製品の公開
Hi Delta Hot Water Heaters, 992C-2342C
Raypak

Hi Delta Hot Water Heaters, 992C-2342C

Google翻訳”,

RaypakのHiDelta®ウォーターヒーターファミリーは、最大85%の効率、105ºFの最低入口水温、ステータス表示、およびコードではなく英語の履歴を備えたオンボード診断センターを備えています。

特徴

  • 最大85%の効率
  • 複数の垂直ベントおよびサイドウォールベントオプション。室内空気で最大70フィートのサイドウォールアプリケーションには抽出器は必要ありません。
  • 屋内/屋外認定のすべてのモデル
  • 特許取得済みのバーナー「セキュリティブランケット」は、二段燃焼を強化し、設置/起動の問題を最小限に抑え、バーナーを金属疲労から保護します。
  • 105ºFの最低入口水温
  • 銅フィン付きチューブ熱交換器を備えた真ちゅう製ヘッダー。オプションとして、ガラスで裏打ちされた鋳鉄製のヘッダーとキュプロニッケルチューブを利用できます。 AB1953準拠。
  • LCDディスプレイ付きVERSAIC®コントロールパッケージ
  • ステータス表示灯
  • 最大8ユニットのカスケード制御。外部シーケンサーは必要ありません。
  • コードではなく英語の履歴を持つ診断センター
  • Modbus RTU BMSポート(RS485)
  • 0-10 VDC BMSインターフェース(セットポイントまたはダイレクトドライブ)
  • ダクト燃焼空気対応。 TruSeal®CSA認定のダイレクトベントが利用可能です。
  • SCAQMDRule1146.2に認定されたモデル992C-2002C。すべての低NOx規制に適合しています。
  • 2002Cを除くすべてのモデルは、天然ガスとプロパンで利用できます。モデル2002Cは天然ガスでのみ使用できます。
仕様
    • 100% Factory fire-tested 
    • Up to 85% thermal efficiency 
    • Versa IC® controller with LCD display 
    • Maximum Setpoint: 160°F (71.1°C) 
    • Maximum outlet temperature: 200°F (93.3°C) 
    • Minimum non-condensing inlet temperature: 105°F (40.6°C) 
    • Limited 10-year cupronnickel heat exchanger warranty 
    • Limited 5-Year copper heat exchanger warranty 
    • Full safety diagnostics with fault history 
    • PolyTuf powder-coated cabinet 
    • No combustible floor shield required 
    • Fan-assisted 
    • Patented burner security blanket 
    • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Low NOx < 20 ppm 
    • Cascade up to 8 heaters – no external sequencer required 
    • Proudly assembled in the USA
技術仕様
  • Unique refHi-Delta-Water-Heaters-992C-2342C
  • コレクションセットBoilers & Water Heaters
  • コレクションDomestic Hot Water Heaters
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-01
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • IFC分類熱交換器
  • ETIM コードEC010868
  • ETIM 名Gas-fired water heater
  • UNSPSC名称Domestic water heaters
  • UNSPSC40101825
  • Uniclass2015コードPr_60_60_96
  • Uniclass2015詳細Water heaters
  • MasterFormat 2014 コード22 34 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFuel-Fired Domestic Water Heaters
  • OmniClassNumber23-31 29 00
  • OmniClassタイトルHot Water Heaters
  • UniFormatIIコードD3090
  • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment