製品の公開
MVB Modulating Vertical Water Heaters 503A-2003A
Raypak

MVB Modulating Vertical Water Heaters 503A-2003A

Google翻訳”,

昔ながらの技術は、RaypakのMVB変調垂直給湯器の最先端の進歩と融合しています。小さなスペースはもはや問題ではありません。コンパクトなデザインは32インチのドア開口部に収まり、手の届きにくいレトロフィットプロジェクトに最適です。

特徴:

  • フルレートで87%の熱効率。
  • 正のベント圧力、凝縮アプライアンス。 CatIVベントが必要です。
  • 銅フィン付きチューブ熱交換器標準のブロンズヘッダー。オプションとして利用可能なキュプロニッケルチューブ。 ASMEセクションIVが作成され、スタンプが押され、NationalBoardが登録されました。
  • CSA低鉛認定、0.25%未満の鉛。
  • ANSIZ21.10.3に認定されています。
  • 最小入口水温:120°F。
  • 最大設定値:160°F。
  • 完全な電子変調、通常の条件下で60%の最小火災
  • LCDディスプレイ付きVERSAIC®コントロールパッケージ。
  • ステータス表示ライト。
  • 最大8ユニットのカスケード制御。外部シーケンサーは必要ありません。
  • 履歴付きの診断センター、英語、コードなし。
  • Modbus RTU BMSポート(RS485)。
  • 0-10 VDC BMSインターフェース(セットポイントまたはダイレクトドライブ)。
  • すべてのモデルの屋内/屋外構造。
  • SCAQMDルール1146.2に基づいて認定されています。すべての低NOx規制に適合しています。
  • 正確に一致するシステムコンポーネントで設計されています。
  • 設置面積が最小(5.4平方フィート)の設計は、狭いスペースに適合し、大型のボイラーを簡単に交換できます。
  • 100%工場火災テスト済み。
  • 完全なキャビネットは、すべてのコントロールと配線を保護します。タフで錆びにくい粉体塗装仕上げ。
  • 10,000フィートまでの高度に適しています(2,000フィートを超える高度)。
  • ボイラー復水ドレンは不要(独自設計)
  • 天然ガスまたはプロパンに使用できます。
  • 一体型燃焼エアフィルター(MERV8)。
  • 複数のポンプ出力–ボイラーポンプ、システムポンプ。
  • ささやき-静かな操作。
  • アメリカで誇らしげに組み立てられています。

オプション:

  • BACNet IP、BACnet MS / TP、Modbus TCP、N2 Metasys(B-85)
  • Lonworks(B-86)
  • 4インチベル付きアラーム(E-5)
  • 低水カットオフ(F-10)
  • コールドウォーターラン
  • コンデンセート中和剤(Z-12)
仕様
    • 87% Thermal Efficiency at Full Rate 
    • 100% Factory fire-tested 
    • VERSA IC® Modulating controller with 7" color touchscreen display 
    • Raymote™ remote connectivity provided standard 
    • On/Off firing with soft-start ignition 
    • Full safety diagnostics with history 
    • Status display lights 
    • Cascade up to 8 heaters – no external sequencer required 
    • Modbus RTU BMS Port 
    • CSA Low-Lead Certified ≤ .25% Lead 
    • Maximum outlet water temperature: 200°F (93.3°C) 
    • Maximum tank setpoint: 160°F (71.1°C) 
    • Minimum acceptable inlet water temperature: 120°F (48.9°C) 
    • Limited 20-year thermal shock warranty 
    • Limited 5-year copper/10-year cupronickel heat exch. warranty 
    • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Low NOx < 20 ppm 
    • Must be used with properly-sized storage tank for proper operation 
    • Proudly assembled in the USA
技術仕様
  • Unique refMVB-Modulating-Vertical-Water-Heaters-503A-2003A
  • コレクションセットBoilers & Water Heaters
  • コレクションDomestic Hot Water Heaters
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-01
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • IFC分類熱交換器
  • ETIM コードEC010868
  • ETIM 名Gas-fired water heater
  • UNSPSC名称Domestic water heaters
  • UNSPSC40101825
  • Uniclass2015コードPr_60_60_96
  • Uniclass2015詳細Water heaters
  • MasterFormat 2014 コード22 34 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFuel-Fired Domestic Water Heaters
  • OmniClassNumber23-31 29 00
  • OmniClassタイトルHot Water Heaters
  • UniFormatIIコードD3090
  • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment