製品の公開
Raytherm Water Heaters, 514-824
Raypak

Raytherm Water Heaters, 514-824

Google翻訳”,

RaypakのRaythermウォーターヒーターファミリー、514-824、頑丈な真ちゅう製ヒーター、屋内または屋外での設置、耐食性鋼。

特徴:

  • 銅フィン付きチューブ熱交換器を備えたブロンズヘッダー
    シングルバンク、ストレートスルー設計により、圧力損失が最小になります。一体型フィンは、プレーンチューブの10倍の熱伝達面を備えています。
  • オプションで利用可能なガスライニング鋳鉄ヘッダーとキュプロニッケルチューブ。
  • 屋内または屋外での設置。
  • 耐食鋼
    継手は錆びないようにブラシ亜鉛メッキされています。熱シールドは耐食鋼です。ジャケットはPolytufパウダーコート仕上げです
  • 24ボルト制御
    保護のために完全に囲まれています。ドアは点検と整備のために簡単に取り外すことができます。
  • フローティングリターンヘッダー
    熱交換器を熱衝撃に耐えます。
  • チューブシートと「O」リング構造
    チューブを直接鋳物に圧延することに関連する修理および保守の問題を排除します。
  • 耐火パネルの連動
    密閉されたコーナーは、放射損失を低減します。
  • ステンレス鋼バーナー
    すべての発火率で正確な燃焼を維持し、静かに燃焼し、詰まったり腐食したりしません。
  • スライド式バーナートレイ
    簡単な検査とサービスを可能にします。
  • スパークからパイロットへの点火
    利用可能な最も信頼できる点火方法。
  • 天然ガスまたはプロパンで利用できます。
仕様
  • Efficient: 82% thermal efficiency 

    Thermal shock proof: Limited 25-year thermal shock warranty 

    Lightweight: A floor load of 70 lbs./sq. ft. or less 

    Dependable: The simple atmospheric design provides a low cost and long life solution. 

    Low water operating temperature: Operates with water temperature as low as 105°F without condensing

技術仕様
  • Unique refRaytherm-Water-Heaters-514-824
  • コレクションセットBoilers & Water Heaters
  • コレクションDomestic Hot Water Heaters
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-01
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • IFC分類熱交換器
  • ETIM コードEC010868
  • ETIM 名Gas-fired water heater
  • UNSPSC名称Domestic water heaters
  • UNSPSC40101825
  • Uniclass2015コードPr_60_60_96
  • Uniclass2015詳細Water heaters
  • MasterFormat 2014 コード22 34 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFuel-Fired Domestic Water Heaters
  • OmniClassNumber23-31 29 00
  • OmniClassタイトルHot Water Heaters
  • UniFormatIIコードD3090
  • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment