製品の公開
XTherm Condensing Pool Heaters 1005A-2005A
Raypak

XTherm Condensing Pool Heaters 1005A-2005A

Google翻訳”,

RaypakのXTherm製品は、必要なものすべてを1つのキャビネットに詰め込みます。垂直熱交換器、超高効率(最大97%)、ヒーターポンプパッケージ、わかりやすい診断、低排出量、さらには内蔵のマルチユニットです。コントローラ。その結果、実質的にプラグアンドプレイのプールヒーターが実現します。

特徴:

  • フルレートで97%の熱効率。
  • 正のベント圧力、凝縮アプライアンス。 CatIVベントが必要です。
  • キュプロニッケルフィンチューブ一次熱交換器を備えたブロンズヘッダー。 316Lステンレス鋼凝縮熱交換器。 ASME Section IVが作成され、スタンプが押され、NationalBoardが登録されました。
  • CSA低鉛認定、0.25%未満の鉛。
  • ANSIZ21.56に認定されています。
  • 最小連続入口水温:50°F。
  • 最大設定値:106°F。
  • ソフトスタートによるオン/オフ操作。
  • LCDディスプレイ付きVERSAIC®コントロールパッケージ。
  • ステータス表示ライト。
  • 最大8ユニットのカスケード制御。外部シーケンサーは必要ありません。
  • 履歴付きの診断センター、英語、コードなし。
  • Modbus RTU BMSポート(RS485)。
  • 0-10 VDC BMSインターフェース(セットポイントまたはダイレクトドライブ)。
  • すべてのモデルの屋内/屋外構造。
  • SCAQMDルール1146.2に基づいて認定されています。すべての低NOx規制に適合しています。
  • 正確に一致するシステムコンポーネントで設計されています。
  • 設置面積が最小(11平方フィート未満)の設計は、狭いスペースに適合し、大型のボイラーを簡単に交換できます。
  • 100%工場火災テスト済み。
  • 完全なキャビネットは、すべてのコントロールと配線を保護します。タフで錆びにくい粉体塗装仕上げ。
  • 10,000フィートまでの高度に適しています(5,000フィートを超える高度)。
  • 天然ガスまたはプロパンに使用できます。
  • 一体型燃焼エアフィルター(MERV8)。
  • 複数のポンプ出力–ヒーターポンプ、システムポンプ。
  • ささやき-静かな操作。
  • アメリカで誇らしげに組み立てられています。

オプション:

  • BACNet IP、BACnet MS / TP、Modbus TCP、N2 Metasys(B-85)
  • Lonworks(B-86)
  • PVCベント–工場出荷時のみ(D-32)
  • Centrotherm®ポリプロピレンベントアダプター(D-33)
  • 4インチベル付きアラーム(E-5)
  • 低水カットオフ(F-10)
  • コンデンセート中和剤(Z-12)
仕様
    • 97% thermal efficiency at full rate 
    • 100% factory fire-tested 
    • VERSA IC® integrated controller with 7" color touchscreen display 
    • Raymote™ remote connectivity provided standard 
    • Full safety diagnostics with history 
    • Status display lights 
    • Cascade up to 8 heaters – no external sequencer required 
    • Maximum outlet water temperature setpoint: 104°F (40°C) 
    • Minimum acceptable inlet water temperature: 50°F (10°C) 
    • Limited 25-year thermal shock warranty 
    • Limited 5-year primary heat exchanger warranty 
    • Limited 10-year secondary heat exchanger warranty 
    • Maximum Pool Setpoint 106°F (41°C) (104°F [40°C] default)
    • On/Off operation 
    • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Low NOx < 20 ppm 
    • Primary/secondary piping mandatory for proper operation 
    • Proudly assembled in the USA
技術仕様
  • Unique refXTherm-Condensing-Pool-Heaters-1005A-2005A
  • コレクションセットPool & Spa Products
  • コレクションCommercial Pool Heaters
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-01
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • IFC分類熱交換器
  • UNSPSC名称Domestic water heaters
  • UNSPSC40101825
  • Uniclass2015コードPr_60_60_96
  • Uniclass2015詳細Water heaters
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 00 00
  • OmniClassタイトルHVAC Specific Products and Equipment
  • UniFormatIIコードD3090
  • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment