製品の公開
XTherm Condensing Water Heaters, 1005A-2005A
Raypak

XTherm Condensing Water Heaters, 1005A-2005A

Google翻訳”,

実績のあるXTherm-2000MBTUまでのサイズの垂直変調凝縮ヒーター。 XThermは、昔ながらの高回収銅フィン技術と最先端の制御および燃焼の進歩を組み合わせています。設置者と建物の所有者は、幅広い設置の柔軟性、簡単な試運転、および長期的な信頼性を享受しています。

特徴:

  • 97%の効率。凝縮、CatIVベントが必要です。
  • 真ちゅう製のヘッダーと、銅製のフィン付きチューブ一次熱交換器を備えたポンプ。オプションでキュプロニッケルチューブをご用意しています。 CSA低鉛認定0.25%鉛
  • 最小連続入口水温(50°F)
  • ソフトスタートイグニッションによるオン/オフ発火
  • フットプリントが小さく、11平方フィート未満
  • オンボード診断センター、本物の英語、コードなし
  • すべてのモデルの屋内/屋外構造
  • 完全なキャビネットがすべての制御と配線を保護します
  • SCAQMD規則1146.2に基づいて認定されています。すべての低NOx規制に適合しています。
  • 10,000フィートまでの高度に適しています(5,000フィートを超える高度)
  • 一次-二次配管が必要です。
  • 0-10VDCリモートセットポイントBMSインターフェイス
  • 0〜10VDCダイレクトドライブ
  • 天然ガスまたはプロパンに使用できます。
  • VERSAIC®コントロールパッケージ。
  • 最大8ユニットのカスケード制御。外部シーケンサーは必要ありません。
  • Modbus®RTUポート(RS485)。

オプション:

  • BACNet IP、BACnet MS / TP、Modbus TCP、N2 Metasys(B-85)
  • Lonworks(B-86)
  • Centrotherm®ポリプロピレンベントアダプター(D-33)
  • 4インチベル付きアラーム(E-5)
  • 低水カットオフ(F-10)
  • コンデンセート中和剤(Z-12)
  • PVCベント(工場出荷時のみ)(D-32)
仕様
    • 97% Thermal efficiency at full rate 
    • 100% Factory fire-tested 
    • VERSA IC® modulating controller with 7" color touchscreen display 
    • Raymote™ remote connectivity provided standard 
    • Soft-start ignition; 60% minimum fire 
    • Full safety diagnostics with history 
    • Status display lights 
    • Cascade up to 8 heaters – no external sequencer required 
    • Modbus RTU BMS Port 
    • Maximum outlet water temperature: 180°F (82°C) 
    • Maximum tank setpoint: 160°F (71°C) 
    • Limited 25-year thermal shock warranty 
    • Limited 5-year copper/10-year cupronickel primary heat exchanger warranty 
    • Limited 10-year secondary heat exchanger warranty 
    • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Low NOx < 20 ppm 
    • Must be used in conjunction with a storage tank for proper operation 
    • Proudly assembled in the USA
技術仕様
  • Unique refXTherm-Condensing-Water-Heaters-1005A-2005A
  • コレクションセットBoilers & Water Heaters
  • コレクションDomestic Hot Water Heaters
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-01
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • IFC分類熱交換器
  • ETIM コードEC010868
  • ETIM 名Gas-fired water heater
  • UNSPSC名称Domestic water heaters
  • UNSPSC40101825
  • Uniclass2015コードPr_60_60_96
  • Uniclass2015詳細Water heaters
  • MasterFormat 2014 コード22 34 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFuel-Fired Domestic Water Heaters
  • OmniClassNumber23-31 29 00
  • OmniClassタイトルHot Water Heaters
  • UniFormatIIコードD3090
  • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment