製品の公開
XTherm Condensing Water Heaters, 2505-4005
Raypak

XTherm Condensing Water Heaters, 2505-4005

Google翻訳”,

まったく新しいXTherm-4000MBTUまでのサイズの垂直変調凝縮ヒーター。 XThermは、昔ながらの高回収銅フィン技術と最先端の制御および燃焼の進歩を組み合わせています。設置者と建物の所有者は、幅広い設置の柔軟性、簡単な試運転、および長期的な信頼性を享受しています。

特徴:

  • 97%の効率。凝縮、CatIVベントが必要
  • 銅フィンチューブ一次熱交換器を備えた真ちゅう製ヘッダー。オプションでキュプロニッケルチューブをご用意しています。 CSA低鉛認定5.25%鉛
  • 最小連続入口水温(50°F)
  • 電子調節ガスバルブとバーナー、最大12.5:1のターンダウン
  • オンボード診断センター、本物の英語、コードなし
  • すべてのモデルの屋内/屋外構造
  • 完全なキャビネットがすべての制御と配線を保護します
  • BAA!MDルール7の下で認定-LowNOx
  • 10,000フィートまでの高度に適しています(5,000フィートを超える高度)
  • 一次-二次配管が必要です。
  • 0-10VDCリモートセットポイントBMSインターフェイス
  • 0〜10VDCダイレクトドライブ
  • 天然ガスまたはプロパンで利用可能
  • 屋外リセット機能を内蔵したVERSAIC®コントロールパッケージ。システムセンサー、間接センサー、間接供給センサーを含む7インチのタッチスクリーンディスプレイ
  • 最大8ユニットのカスケード制御、外部シーケンサーは不要。
  • Modbus®RTUポート(RS485)

オプション:

  • BACNet IP、BACnet MS / TP、Modbus TCP、N2 Metasys(B-85)
  • Lonworks(B-86)
  • 4インチベル付きアラーム(E-5)
  • 低水カットオフ(F-10)
  • コンデンセート中和剤(Z-12)
仕様
  • The XTherm combines the proven capability of a finned copper or cupronickel tube heat exchanger with a stainless steel condensing heat exchanger to maximize thermal efficiency and provide long-term reliability. 

    • 97% thermal efficiency at full rate 
    • 100% factory fire-tested 
    • VERSA IC® modulating controller with 7" color touchscreen display 
    • Raymote™ IoT connectivity standard 
    • Full electronic modulation, 60% min fire under normal conditions 
    • Full safety diagnostics with history 
    • Status display lights 
    • Cascade up to 8 heaters - no external sequencer required 
    • Modbus RTU BMS port CSA low-lead certified ≤ .25% lead 
    • Maximum outlet water temperature: 200ºF (93ºC) 
    • Maximum tank set-point temperature: 160ºF (71ºC) 
    • Minimum inlet water temperature: 50ºF (10ºC) 
    • Limited 25-year thermal shock warranty 
    • Limited 5-year copper/10-year cupronickel primary heat exchanger warranty 
    • Limited 10-year stainless steel condensing heat exchanger warranty 
    • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Ultra-Low NOx < 20 PPM 
    • Must be used in conjunction with a storage tank for proper operation 
    • Proudly assembled in the USA
技術仕様
  • Unique refXTherm-Condensing-Water-Heaters-2505-4005
  • コレクションセットBoilers & Water Heaters
  • コレクションDomestic Hot Water Heaters
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-01
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • IFC分類熱交換器
  • ETIM コードEC010868
  • ETIM 名Gas-fired water heater
  • UNSPSC名称Domestic water heaters
  • UNSPSC40101825
  • Uniclass2015コードPr_60_60_96
  • Uniclass2015詳細Water heaters
  • MasterFormat 2014 コード22 34 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFuel-Fired Domestic Water Heaters
  • OmniClassNumber23-31 29 00
  • OmniClassタイトルHot Water Heaters
  • UniFormatIIコードD3090
  • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment