製品の公開
XTherm Professional Indirect Pool Heaters 1005A-2005A
Raypak

XTherm Professional Indirect Pool Heaters 1005A-2005A

Google翻訳”,

Raypakは、工場でパッケージ化された間接プール暖房システムの新しいProfessionalラインを発表できることを嬉しく思います。これらは工場で組み立てられ、高効率のシェルアンドチューブ熱交換器を駆動する超高効率のXThermボイラーを使用してプレハブスキッドに配管されています。

標準構成では、耐食性の高いキュプロニッケル交換器を使用しており、究極の耐食性を実現するためにチタンにアップグレードするオプションがあります。間接熱交換器は、ボイラー水をプール水から分離することにより、ボイラーを腐食性のプール水(低pHまたは高塩素レベル)から安全に保ちます。システムは完全に組み立てられた状態で届きます。スイッチを接続し、充填して、切り替えるだけです。現場でのはんだ付けや組み立ては必要ありません。設置と試運転が簡単なユニットには、7インチのタッチスクリーンディスプレイとRaypakのVersaIC®制御システムが標準装備されています。履歴とModbusRTUBMSポートを備えた完全な診断。ベントするのに経済的で、ユニットにはPVCベント接続と制限が標準装備されています。 7:1のターンダウンによる完全な電子負荷追跡。最大8ユニットの使いやすいカスケード制御が可能です。

仕様
  • The Professional Indirect combines the ultra-high-efficiency XTherm boiler with an efficient indirect heat exchanger to provide high-efficiency heating with minimal maintenance. All equipment is provided on a factory-built skid for easy installation and commissioning. 

    • 96% thermal efficiency at full rate 
    • 100% factory fire-tested 
    • VERSA IC® modulating controller with 7" color touchscreen display 
    • Raymote™ IoT connectivity provided standard 
    • Full electronic modulation, constant ratio 7:1 turndown
    • Full safety diagnostics with history 
    • Status display lights 
    • Modbus RTU BMS port 
    • Cascade up to 8 heaters - no external sequencer required 
    • Cascade in parallel or sequential modulation modes 
    • PVC venting 
    • Maximum pool/spa water temperature: 104ºF (40ºC) 
    • Limited 10-year primary and secondary heat exchanger warranty 
    • Limited 25-year thermal shock warranty 
    • Limited 5-year titanium indirect heat exchanger warranty 
    • Limited 3-year cupronickel indirect heat exchanger warranty 
    • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Ultra-Low NOx < 20 ppm 
    • Proudly assembled in the USA
技術仕様
  • Unique refXTherm-Professional-Indirect-Pool-Heaters-1005A-2005A
  • コレクションセットPool & Spa Products
  • コレクションCommercial Pool Heaters
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-11-20
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • IFC分類熱交換器
  • UNSPSC名称Domestic water heaters
  • UNSPSC40101825
  • Uniclass2015コードPr_60_60_96
  • Uniclass2015詳細Water heaters
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 00 00
  • OmniClassタイトルHVAC Specific Products and Equipment
  • UniFormatIIコードD3090
  • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment