製品の公開
Commercial Condensing Tankless - Indoor
Commercial Condensing Tankless - Indoor

    Commercial Condensing Tankless - Indoor

    Google翻訳”,

    効率

    • ステンレス鋼の凝縮熱交換器で最大96%の熱効率
    • エネルギー効率と安全性を高めるように設計されたインテリジェントな電子制御

    パフォーマンス

    • 低流量フィクスチャ互換–業界の最小流量.26GPMおよび最小起動流量.40GPMにより、ユーザーは需要の少ない状況でもお湯を受け取ることができます
    • 再循環ポンプキット-準備完了–再循環ポンプキットとすばやくペアリングして、蛇口2に瞬時にお湯を供給します

    簡単なインストールとサービス

    • 部屋の空気で通気する能力
    • 屋内の天然ガスユニットは、最大10ユニットの共通ベント互換です
    • ポリプロペレンによる一般的なベント
    • ビルトインコンデンセート中和剤
    • すべてのモデルで1/2"ガスラインの互換性
    • エクスクルーシブ!メンテナンス通知設定アラート–サービスチェックを呼び出すための警告コードの点滅
    • 設置とサービスが簡単な自己診断システム
    • デジタルディスプレイに温度設定とメンテナンスコードが表示されます
    • PVCパイプ用に設計された2パイプダイレクトベントシステム(最大38フィートの3"PVCパイプまたは5フィートの2"PVCパイプ)
    • 最大8,400フィートの高高度機能
    • Rheemアプリケーションエンジニアから入手可能な商用プロジェクトのサイジング
    • デジタルリモコンと10フィートのサーモスタットワイヤーが含まれています
    • -30°Fまでの凍結保護

    テクノロジー

    • マニホールド制御モデル-最大20ユニットのトランスレータリンクが工場でインストールされています
    • ホットスタートプログラミング-頻繁なオン/オフ操作の期間中、「冷水サンドイッチ」と呼ばれる水温の変動を最小限に抑えるのに役立ちます
    • エクスクルーシブ!業界最高の1/2インチの左右クリアランスを備えた過熱フィルムラップ

    パーツ&アクセサリー

    • EZラックキット
    • 一般的なベント:ダイレクトベントおよびルームエアヘッダーキット
    • AllClear®水処理システム
    技術仕様
    • Unique refRGTH_C_indoor
    • コレクションセットTankless
    • コレクションCommercial Gas
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-09-10
    • エディション1
    • 高さ(inch)27.5
    • 幅(inch)18.5
    • 奥行き(inch)9.75
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)82
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
    • ETIM コードEC000392
    • ETIM 名Instantaneous water heater
    • Uniclass2015コードSs_55_70_38_45
    • Uniclass2015詳細Instantaneous hot water supply systems
    • MasterFormat 2014 コード22 34 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
    • OmniClassNumber23-31 29 11 13
    • OmniClassタイトルGas Instantaneous Hot Water Heaters