製品の公開
Mid Efficiency 7.0 GPM Outdoor EcoNet Enabled Tankless Water Heater

Mid Efficiency 7.0 GPM Outdoor EcoNet Enabled Tankless Water Heater

Google翻訳”,

Rheem RTGは、連続温水用に設計された一連の超低NOx、中効率タンクレスガス給湯器です。

効率

  • .82 UEF -US
  • .82EF-カナダ
  • オール銅熱交換器付き
  • 全銅製熱交換器
  • エネルギー効率と安全性を高めるように設計されたインテリジェントな電子制御

パフォーマンス

  • エクスクルーシブ!節水設定–アクティブ化すると、この設定は、温度がヒーターの設定温度に達するまでパイプを通る水の流れを減らすことにより、住宅所有者に年間最大1,100ガロンの水を節約できます1
  • 低流量フィクスチャ互換–業界初の.26GPMの最小流量と.40GPMの最小起動流量により、ユーザーは需要の少ない状況でもお湯を受け取ることができます
  • 再循環ポンプキット-準備完了–再循環ポンプキットとすばやくペアリングして、蛇口2に瞬時にお湯を供給します

簡単なインストールとサービス

  • すべてのモデルで1/2"ガスラインの互換性
  • エクスクルーシブ!メンテナンス通知設定は住宅所有者に警告します–サービスチェックを要求するために警告コードを点滅させます
  • 設置とサービスが簡単な自己診断システム
  • デジタルディスプレイに温度設定とメンテナンスコードが表示されます
  • 統合された凝縮液コレクターを備えた3"/5"同心ベントシステム
  • MetalFabに接続します。 Inc.、アダプターなしの3"/5"同心ベント

テクノロジー

  • ホットスタートプログラミングは、頻繁なオン/オフ操作の期間中の「冷水サンドイッチ」と呼ばれる水温の変動を最小限に抑えるのに役立ちます
  • エクスクルーシブ! GuardianOFW™過熱フィルムラップ
  • EZ-Link™ケーブルは、2つのタンクレスユニットを接続して1つとして動作する需要の高いアプリケーションに使用できます
  • オプションのMIC-6マニホールドコントロールボードで最大6ユニットをマニホールド
  • オプションのMIC-185とMICS-180マニホールド制御アセンブリを使用して最大20ユニットをマニホールド

高高度に準拠

  • 高高度機能–海抜8,400フィートまで3

低排出量

  • 環境に優しい超低NOxバーナーはSCAQMD規則1146.2の要件を満たしています

プラス…

  • デジタルリモコンと10フィートのサーモスタットワイヤーが含まれています
  • 120ボルトの電源コードが付属(屋内モデルのみ)
  • -30°Fまでの凍結保護
  • EZ-Spec™サイジングソフトウェア–タンクレスアプリケーションのサイジングから推測作業を取り除く高度なオンラインツール

技術仕様
  • Unique refrheem_rtg-64outdoor
  • コレクションセットTankless
  • コレクションCommercial Gas
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-12-18
  • エディション1
  • 高さ(inch)23.63
  • 幅(inch)13.88
  • 奥行き(inch)8.88
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • ETIM コードEC000392
  • ETIM 名Instantaneous water heater
  • Uniclass2015コードSs_55_70_38_45
  • Uniclass2015詳細Instantaneous hot water supply systems
  • MasterFormat 2014 コード22 34 13
  • MasterFormat 2014 タイトルInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClassNumber23-31 29 11 13
  • OmniClassタイトルGas Instantaneous Hot Water Heaters

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ