製品の公開
Accu-Fit Architectual Railing
Accu-Fit Architectual Railing
Accu-Fit Architectual Railing
Accu-Fit Architectual Railing
Accu-Fit Architectual Railing
    Safety Rail Company

    Accu-Fit Architectual Railing

    Google翻訳”,

    Accu-Fitモバイルガードレールシステムは、比類のない安全性、設置の容易さ、OSHA準拠と独特のスタイリングを組み合わせた次世代の落下保護レールであり、建物の建築を補完するだけでなく、クライアントや一般の人々の最も目の肥えた目を満足させます。 Accu-Fitモバイルガードレールシステムは、屋根の膜を損なうことのない非貫通型の自立型設計で、高級なスタイリング、すっきりとした視線、頑丈な構造、屋根の障害物をナビゲートする際の柔軟性の向上をクライアントに提供します。

    Accu-Fitガードレールシステムの違いは何ですか?まず、視線は、設置全体で連続した手すりプロファイルを形成するために一緒に接合される水平の手すり部材で大幅に強化されます。これにより、手すりシステムが建物の建築の不可欠な部分であるように見えます。 Accu-Fitには、3つの垂直支柱オプションがあり、それぞれ独自の設計で水平手すりをサポートして、完成した設置の全体的な外観をさらに向上させます。それに加えて、全体に1¼インチのスケジュール40亜鉛メッキ管を備えた頑丈な構造により、標準要件をはるかに超える堅牢な耐久性を提供します。そして最後に、建物のファサードやブランドイメージに合わせてさまざまなRAL粉体塗装仕上げから選択するまで、Accu-Fitのインストールは完了しません。

    Accu-Fit Mobile GuardRailシステムを調べて、より高い水準の形状、機能、スタイルを提供する次世代の落下保護手すりの準備ができているかどうかを確認してください。

    仕様
    • • 1.25" Galvanized Schedule 40 Steel Pipe (std.)

      • 1.5" Galvanized Schedule 40 Steel Pipe (opt.)

      • Structural pipe fittings secure all railing joints

      • Galvanized cast steel base plates 104 lbs with rubber pads on base

      • Meets OSHA standards 29 CFR 1910.29 & 1926.502 for fall protection

      • Non-penetrating, free-standing design - no holes in building envelope

      • Stanchion spacing 10' typical x 42" tall

      • Easily configures for a variety of rooftop obstacles with cut on-site flexibility

      • Custom colors over galvanized finish available to match building facades

    技術仕様
    • Unique refAccu-Fit-Architectual-Railing
    • コレクションセットGuardrail Systems , Fall Protection
    • コレクションNon‑Penetrating Mobile Guardrail Systems , Architectural Profile
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-13
    • エディション1
    • 高さ(inch)42
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • MasterFormat 2014 コード05 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing
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
    類似製品