製品の公開
Accu-Fit Railing for Metal Roofs
Accu-Fit Railing for Metal Roofs
Accu-Fit Railing for Metal Roofs
    Safety Rail Company

    Accu-Fit Railing for Metal Roofs

    5つ星のうち4.34.3(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    金属屋根用のAccu-Fitガードレールシステムは、比類のない安全性、設置の容易さ、OSHA準拠と独特のスタイリングを組み合わせた次世代の落下保護レールを表し、建物の建築を補完するだけでなく、クライアントや一般の人々の最も目の肥えた目を満足させます。かつては保護が不可能と考えられていた金属製の屋根が、Accu-Fit手すりシステムで可能になりました。金属パネルの屋根には3つのオプションがあります。屋根パネルを貫通せずに屋根パネルの垂直リブに固定するスタンディングシーム手すり。屋根パネルにリベットで留められたRパネルの手すりと、パネルと基板にねじ込まれた波形の手すり。

    Accu-Fitガードレールシステムの違いは何ですか?まず、視線は、設置全体で連続した手すりプロファイルを形成するために一緒に接合される水平の手すり部材で大幅に強化されます。これにより、手すりシステムが建物の建築の不可欠な部分であるように見えます。金属屋根用のAccu-Fitは、2つの垂直支柱オプションを提供し、それぞれ独自の設計で水平手すりをサポートして、完成した設置の全体的な外観をさらに向上させます。それに加えて、全体に1¼インチのスケジュール40亜鉛メッキ管を備えた頑丈な構造により、標準要件をはるかに超える堅牢な耐久性を提供します。

    金属屋根用のAccu-FitGuardRailシステムを調べて、より高い水準の形状、機能、スタイルを提供する次世代の落下保護手すりを探してください。

    仕様
    • • 1.25" Galvanized Schedule 40 Steel Pipe (std.)

      • Structural pipe fittings secure all railing joints

      • Galvanized steel base plates for each style of metal roof; Standing Seam, R-Panel or Corrugated Panel

      • Meets OSHA standards 29 CFR 1910.29 & 1926.502 for fall protection

      • Stanchion spacing 10' typical x 42" tall

      • Easily configures for a variety of rooftop obstacles with cut on-site flexibility

      • Custom colors over galvanized finish available to match building facades

    技術仕様
    • Unique refAccu-Fit-Railing-for-Metal-Roofs
    • コレクションセットGuardrail Systems , Fall Protection
    • コレクションMetal Roof Compression‑Fit Guardrail Systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-13
    • エディション1
    • 高さ(inch)42
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • MasterFormat 2014 コード05 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing
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
    類似製品