製品の公開
Permanent Warning Line System
Permanent Warning Line System
    Safety Rail Company

    Permanent Warning Line System

    Google翻訳”,

    EnduraLine Mobileは、危険な領域を恒久的に区別するための、これまでで最も堅牢な警告ラインシステムです。鋳鉄製のベースプレート、スチール製支柱、およびアルミニウム製ペナント付きのプラスチックコーティングされた亜鉛メッキケーブルは、EnduraLine警告ラインシステムが要素に長期間さらされるように構築されていることを意味します。

    EnduraLineシステムの最も一般的なアプリケーションの1つは、屋根の端から15フィートのところに設置することです。これにより、作業者は転倒の危険から15フィート離れます。屋根の端に近い場合は、SRC 360 Mobile SafetyRailingSystemなどの落下保護装置を設置する必要があります。カバーする屋根の広い領域がある場合、EnduraLine警告線とSRC 360モバイル安全手すりの組み合わせは、屋根に包括的な落下保護ソリューションを提供します。

    警告線のOSHAの最小要件は、前縁から15フィート以上離れた場所に配置することです。前縁に近いもの、および落下保護手すりまたはその他の落下保護装置を提供する必要があります。 EnduraLineとSRC360モバイルレールを組み合わせると、両方の要件に対応し、OSHAに準拠した完全で包括的な境界保護ソリューションを提供します。



    仕様
    • • Enduraline Warning Lines provide a visual warning of fall hazard. They are not fall protection simply a visual warning.

      • Meets OSHA 1910.29 & 1926.502

      • Stanchions are 39" tall and typically placed at 25' apart.

      • Flagged line is 1/8" galvanized wire rope with plastic coating exceeds 500 lb. tensile strength with pennants placed every 6' apart.

      • Integrates with SRC360 Mobile Railing System to form a complete enclosure on roof

    技術仕様
    • Unique refPermanent-Warning-Line-System
    • コレクションセットRoof Safety Systems
    • コレクションPermanent Warning Line Systems , OSHA‑Compliant
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-13
    • エディション1
    • 高さ(inch)39
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国

    類似製品