製品の公開
Specialty Mobile Safety Railing
Specialty Mobile Safety Railing
Specialty Mobile Safety Railing
Specialty Mobile Safety Railing
Specialty Mobile Safety Railing
    Safety Rail Company

    Specialty Mobile Safety Railing

    Google翻訳”,

    当社のポータブルで自立型の安全レールおよびガードレールシステムは、落下保護コンプライアンスに関するOSHA規制を満たし、それを上回っています。私たちの落下保護製品のそれぞれは、あなたの作業環境が安全で、安全で、生産的であることを保証するのを助けるために、SafetyRailCompanyでの揺るぎないコミットメントをサポートします。当社の安全製品はそれぞれ、落下保護に関するOSHA基準を満たすか上回ることがテストおよび認定されています。より具体的には、当社の携帯型の非貫通ガードレールは、作業者と落下の危険との間の物理的な障壁として機能することにより、危険障壁として分類されます。一般的な用途は、屋根の周囲の前縁に沿った陸屋根の落下保護、はしごのアクセスポイント、屋根のハッチ、天窓の保護などです。当社のガードレールシステムは、船積みドック、輸送ピットの保護、倉庫の車線、群集の制御、桟橋と車両基地の保護などにも使用されています。

    私たちは、ポータブルガードレールの設計に誇りを持っています。各安全ガードレールシステムは、設置が簡単で、既存のインフラストラクチャ内に収まるようにさまざまな構成でセットアップできるという点で用途が広いです。設置後は、ハーネスやストラップのように承認された固定装置に縛られることなく、作業者は周囲を自由に動き回ることができます。これにより、安全な人員の移動の完全な自由が可能になります。

    ここSafetyRailCompanyでは、専門の営業およびエンジニアリングスタッフが、特定の落下保護要件を満たすためにここにいますので、ご安心ください。カスタムカラーと亜鉛メッキ仕上げもご用意しています。当社の設計およびエンジニアリングチームは、当社の安全製品が最高の製品品質および性能基準を確実に満たすように努めています。ご不明な点がございましたら、本日お電話ください。 Safety Rail Companyは、作業環境を安全、確実、OSHAに準拠させることにより、ビジネスをサポートするためにここにいます。

    仕様
    • Along with the standard SRC360 Mobile Railing offering there are an almost unlimited specialty application scenarios encountered on a commercial roof. To accommodate these special circumstances, Safety Rail Company builds a wide variety of specialty railings and custom fabrications to ensure that fall protection standards are being met and the client achieves their fall protection goals without the need for seeking out multiple suppliers. We strive to be that one-stop-shop supplier for our clients thereby ensure that all components work seamlessly together. Here is a partial list of some common specialty applications shown on the products page.

      Parapet Wall Railing: 

      Many buildings will have a short parapet wall around them with a roof hatch or mechanical equipment mounted right next to the wall. Our parapet wall railing is a "U" shaped railing that wraps over the top of the parapet and around the unit being guarded. This "U" shape railing allows the worker to access the unit without have railing in the way of their work. 

       Camera or Light Protection:

      Many buildings will have a camera or antenna or exterior light on the corner of a building. Our parapet corner wall railing is  "V" shaped railing that wraps over the top of the parapet and around or up to the unit being guarded. This "V" shape railing allows the worker to access the unit without have railing in the way of their work.   

      Finish Railings:

       Many buildings will have a fixed ladder coming up the side of a building. Our finish railings feature a 12" overhang on one end of the railing leg. This loop shape to the railing allows a worker a handhold to the railing but the base plate is inset from the loop so it does not present a tripping hazard. These railings can also be used to close off any gaps in the railing run that might exist on corners where no gap is preferred.    

       Toeboards for Railings:

      95% off rooftop railing installations do not require toeboards. They are only required if there is imminent danger of kicking something off the roof onto someone below. Our toeboards sit on top of our base plate and the railings are inserted through receiver holes in the toeboard and base thus locking the toeboard onto the base. Toeboards are available in powder coat yellow or galvanized finish and are fit to each size of railing. 

       Adjustable Height Adaptor for Railings:

      Some roofs will have different roof levels that vary from an inch to several inched higher or lower than adjoining roof. The Adjustable Height Adaptor inserts inside one of the leg of a railing to lift it higher in the base plate to match next higher roof level. This allows a continuous line of railings from one level to the next without creating individual railing runs on each level. Height variations of 11" can be accommodated with the adaptor insert.

    技術仕様
    • Unique refSpecialty-mobile-safety-railing
    • コレクションセットGuardrail Systems , Fall Protection
    • コレクションSpecialty Mobile Guardrail Systems , Custom, Non‑Penetrating
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-13
    • エディション1
    • 高さ(inch)42
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 副マテリアル溶融亜鉛メッキ
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • MasterFormat 2014 コード05 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText