製品の公開
IR - Security Interlocked Door
IR - Security Interlocked Door
IR - Security Interlocked Door
IR - Security Interlocked Door

    IR - Security Interlocked Door

    Google翻訳”,
    (IR)Saimaシリーズのインターロックドアは、高強度押出成形アルミニウム構造と高度なセキュリティを組み合わせることで、信頼性と侵入防止性能を確保しています。銀行やデータセンターなどの高セキュリティ環境向けに設計されたこのシステムは、イーサネット(TCP/IP)、USB-3、CAN BUSなどの通信規格をサポートするPCコンセプトの電子アーキテクチャを採用しています。このゲートには、安全センサーを常時監視し、カメラや同等のシステムを介して通過の一意性を管理することで不正侵入を防ぐ高速プロセッサが搭載されています。重要なイノベーションは、Wi-Fi経由でタブレット、PC、スマートフォンからリアルタイムの診断、設定、メンテナンスを可能にするリモート管理システムです。さらに、「低エネルギー」モーターの特性により有害物質の排出が削減され、全モデルで標準化されたアルミニウムプロファイルを使用することで、組み立ての柔軟性とメンテナンス時間の短縮を実現しています。
    仕様
    • 1. Power Supply: Switching 110/230V dc (CE and UL standard). 2. Maximum Power Absorbed: Brushless motors in 24V dc 50W. 3. Working Temperature: A heating kit is available as an option for drives and electronics in various environments. 4. Backup Battery: Included as a standard feature , featuring security electric locks at 24V dc and emergency opening triggered by an external signal. 5. Operating Logic: Electronic equipment controller fitted with Ethernet 100Mb/s Ports, RS485 x 2, Can bus, RS 232, and USB ports ($2.0 \times 2$). It also includes an IP network connection and a historic events database. 6. Accident Prevention: Standard features include anti-air-passage brushes and emergency opening signals. Optional safety includes a single passage detection system (camera, mat, or weight system) and internal emergency buttons. 7. Dimensions: Total Height (Standard): 2320 mm. External Diameter: Ranges from 1050 mm (IR6/IR6F) to 1800 mm (IR11F). Passage Width (PW): Ranges from 600 mm to 1050 mm depending on the model. Weight: The structure features 11/12 mm glass and can be reinforced with FB4 or FB6 bullet-resistant materials.
    技術仕様
    • Unique refIR
    • コレクションセットSecurity Doors
    • コレクションMotorized Security Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2575
    • 幅(mm)1750
    • 奥行き(mm)1536
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)1200
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードPr_30_59_34
    • Uniclass2015詳細Gates and turnstiles
    • MasterFormat 2014 コード11 14 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルTurnstiles
    • OmniClassNumber23-17 11 49
    • OmniClassタイトルSecurity Rated Door