製品の公開
SecurFlow - Turnstile
SecurFlow - Turnstile
SecurFlow - Turnstile

    SecurFlow - Turnstile

    Google翻訳”,
    SecurFlow は、反対方向のトラフィックを防止しながら、歩行者のスループットを最大化します。 SecurFlow は、スループットを最適化しながら、セキュリティで保護されていない領域からセキュリティで保護された領域へのアクセスを安全に防ぎます。 SecurFlow を組み合わせたカメラとセンサー システムは、ポータル内で投げられた (「飛んでいる」) か放棄された 2 立方インチの物体を正確に検出します。 SecurFlow のモジュール構造は、アーキテクチャの要件やスペースの制約に適応します。 2 ドアおよび 3 ドア モデルは、スイング ゲート スピードレーン コリドーと組み合わせることができます。 SecurFlow の LED 照明システムには、ポータルの内外に出力があり、機能モードやユーザーへの指示を示します。
    仕様
    • 1. Power Supply: 230Vac (+/- 10%) 50Hz or 110Vac (+/- 10%) 60Hz. 2. Maximum power absorbed: 400W. 3. Working Temperature: - 10 °C / 55 °C - 14 °F / 131 °F. 4. Backup Battery: n.2 x 18 Ah sealed lead-acid batteries to allow the right for functioning in case of lack of power. 5. Operating logic: programmable with microprocessor with n.1 lines RS232, n.1 RS485. 6. Accident prevention: photocell on the vertical sides of the doors both at the entrance and the exit and torque control system. 7.Dimensions: Total dimensions: Height 2555 mm - 100 5/8" Width 900 mm - 35 7/16" Length 816 mm - 32 1/8" Passage dimensions: Width 600 mm - 23 5/8" 8. Weight: 40 Kg - 88,2 lbs. 9. MCBF: 2 yrs. or 1 000 000 passages if the ordinary maintenance is properly applied. 10. MTTR: 1 h.
    技術仕様
    • Unique refSecurFlow-Turnstile
    • コレクションセットSecurity Doors
    • コレクションMotorized Security Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2555
    • 幅(mm)1294
    • 奥行き(mm)7798
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)1885
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Security or access control systems
    • UNSPSC46171619
    • Uniclass2015コードPr_30_59_34_88
    • Uniclass2015詳細Stainless steel half height turnstiles
    • MasterFormat 2014 コード11 14 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルTurnstiles
    • OmniClassNumber23-21 35 23 11
    • OmniClassタイトルDetention Enclosures
    • UniFormatIIコードC1020
    • UniFormatIIタイトルInterior Doors