製品の公開
SECO Ni Folding Arm Actuator - Fixed
SECO Ni Folding Arm Actuator - Fixed
SECO Ni Folding Arm Actuator - Fixed
SECO Ni Folding Arm Actuator - Fixed
SECO Ni Folding Arm Actuator - Fixed
    SE Controls

    SECO Ni Folding Arm Actuator - Fixed

    Google翻訳”,

    SECO Ni 折りたたみアームアクチュエータ (固定) は、環境換気アプリケーションで使用されるドアの正確で信頼性の高い操作を実現するように設計されています。

    このコンパクトなアクチュエータは、左利き用と右利き用の両方のドアに適しており、すべてのアクチュエータの動きを記録する動作頻度データ ロギングを組み込んでおり、パフォーマンスの監視とメンテナンス計画をサポートします。

    標準では RAL 9006 ホワイト アルミニウム仕上げで提供され、特定の設置要件に合わせてカスタム仕上げも利用可能で、必要に応じて変更できる標準 2 メートルのフレックス長さを備えています。

    固定ブラケット オプションは、安全なオープンインおよびオープンアウト アプリケーションに使用できるため、このアクチュエータは、さまざまな換気設備に対応する多用途で信頼性の高いソリューションになります。

    仕様
    • Actuator                                     SECO Ni Folding Arm Actuator
      Actuator Type                             24V dc Folding Arm Actuator Fixed

      Voltage (all +/- 5%)                      24V dc

      Current Draw (Amp)                    1.0A
      Stroke/Operating Cycle                0-600 mm / 0-90° programmable
      Operating Speed                           15 mm/sec
      Ambient Operating Temp              -5°C to +60°C
      IP Rating                                       IP20
      Thrust Force                                400N
      Close Force                                  400N
      Soft Close                                     Yes
      Switching                                     Electronic
      Standard Finish                            Powder Coated Grey (RAL 9006)
      Seal Relief                                   Programmable up to 20mm
      Colour Option                              Other RAL colours available on request
      Flex Length                                 2m
      Flex Type                                    5 core
      Flex Colour                                 Black
      Product Warranty                       12 months from date of invoice1
      Duty Cycle                                  22% (2 mins on, 7 mins off)
      Bracket                                       Door Mounted Fixed
      Synchronisation                          Optional in Pairs
      Application                                  Environmental Ventilation

      1 Commercial terms for each project will supersede this warranty information.

    技術仕様
    • Unique refSECBIM0028
    • コレクションセットActuators
    • コレクションDoor Automation
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)104
    • 幅(mm)644
    • 奥行き(mm)87.7
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    • 正味重量(kg)3.06
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 自動ドア
    • IFC分類作動装置