製品の公開
SECO Ni Folding Arm Actuator - Roller
SECO Ni Folding Arm Actuator - Roller
SECO Ni Folding Arm Actuator - Roller
SECO Ni Folding Arm Actuator - Roller
SECO Ni Folding Arm Actuator - Roller
SECO Ni Folding Arm Actuator - Roller
    SE Controls

    SECO Ni Folding Arm Actuator - Roller

    Google翻訳”,

    SECO Ni 折りたたみアームアクチュエータ、ローラーは、煙換気用途に使用されるドアの正確で信頼性の高い操作を実現するように設計されています。

    このコンパクトなアクチュエータは、選択されたプロファイルを備えた開放型演壇および階段アクセスの煙排出用途に関する煙排出口規格 EN12101-2:2003 に基づいてテストされており、左利き用と右利き用の両方のドアに適しており、すべてのアクチュエータの動きを記録する動作データ ロギングの頻度機能を備えています。

    これは、隠し閉鎖機構を備えた手動で開けられるオープンアウトドア用に特別に開発されており、通常開および通常閉接点用の内蔵 VFC が含まれています。

    標準仕上げは RAL 9006 (ホワイトアルミニウム) ですが、設置要件に合わせてカスタマイズでき、必要に応じて変更できる標準 2 m のフレックス長さを備えています。

    アクセスドアと煙排出口ドアを組み合わせたアプリケーションの場合、コントローラはスイッチングと 1 V の許容リップル電圧の間に最小 1 秒の遅延を提供する必要があります。

    *アクチュエータとプロファイルが認証可能かどうかを確認してください。詳細についてはSE Con​​trolsにお問い合わせください。

    仕様
    • Actuator Designation                   SECO Ni Folding Arm Actuator
      Actuator Type                              24V dc Roller
      Voltage (all ± 5%)                         24V dc
      Current Draw (Amp)                    1.0A
      Operating Speed                         17mm/sec
      Stroke                                         0 mm-600 mm / 0-90° programmable

      Ambient Operating Temp            -5°C to +60°C
      IP Rating                                     IP20
      Thrust Force                              400N
      Close Force                                400N
      Soft Close                                  Yes
      Switching                                  Electronic
      Seal Relief                                 Programmable up to 20mm
      Synchronisation                         Optional
      Standard Finish                          Powder coated Grey (RAL 9006)

      Powder Coated

      Colour Option                            Other RAL colours available on request
      Flex Length                               2m
      Flex Type                                  5 Core
      Flex Colour                                Black
      Duty Cycle                                 22% (2 mins on, 7 mins off)

      Product Warranty                      12 months from date of invoice1

      Bracket                                      Frame Mounted Roller
      Application                                Smoke and Environmental Ventilatation

      1 Commercial terms for each project will supersede this warranty information

    技術仕様
    • Unique refSECBIM0029
    • コレクションセットActuators
    • コレクションDoor Automation
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)44.2
    • 幅(mm)644
    • 奥行き(mm)86.4
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    • 正味重量(kg)3.06
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 自動ドア
    • IFC分類作動装置