製品の公開
Q19 ANGOLARE O
Q19 ANGOLARE O
    Seves Glass Block

    Q19 ANGOLARE O

    Google翻訳”,

    デザインと創造性を損なうことなく「すべてのガラス」の壁を完成させたい人のために、特別なガラスブロックピースが作成されました。 Pegasus Angularガラスブロックは、90°の角度でガラスの壁、コーナー、表面に独自の仕上げソリューションを提供します。角度は、丸みを帯びた角度でガラスブロック構造の全体的な形状とデザインを強化および柔らかくします。

    クラシックなクリアバージョンから6つのパステルカラー(青、アクアマリン、緑、ピンク、シエナ、ノルディカ)の豊富な色調範囲まで、ペガサスガラスブロックは、望ましい強調と装飾効果のためのマルチカラーの壁の作成を容易にします。

    波状のガラスのデザインは、光の通過に影響を与え、プライバシーを維持し、光の反射で新しい形状を作成します。ガラスブロックの特別な内部形成は、光線をフィルタリングし、それらの方向を変形させ、それらのプロファイルを不思議な影と不規則な形に変えます。

    ガラスブロックを通過する光の反射の透明性が環境を照らし、昼と夜の両方の設定で動的で刺激的なものにします。

    仕様
    • Q19 ANGOLARE O Seves Glassblok - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): NPD

      SOUND INSULATION (dB): NPD

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x15,2x8

      WEIGHT (Kg): 1,7

      PIECES/M2 (pcs/m²): 5 ml

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 6

      N. PIECES/PALLET: 180


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    技術仕様
    • Unique refQ19_ANGOLARE_O
    • コレクションセットDesign Line
    • コレクションANGOLARE O
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)152
    • 幅(mm)190
    • 奥行き(mm)80
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルガラス
    • 製造国チェコ共和国
    • 正味重量(kg)1.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス
    • IFC分類ブロック
    • UNSPSC名称Blocks
    • UNSPSC301315
    • Uniclass2015コードPr_20_93_33
    • Uniclass2015詳細Glass blocks and panels
    • MasterFormat 2014 コード08 81 00
    • MasterFormat 2014 タイトルGlass Glazing
    • OmniClassNumber23-15 15 21
    • OmniClassタイトルWall Blocks
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (24)
    5つ星のうち4.2 4.2 (5)