製品の公開
Bed - Platform Residential Furniture
Bed - Platform Residential Furniture
Bed - Platform Residential Furniture

    Bed - Platform Residential Furniture

    5つ星のうち4.64.6(32 レビュー)
    Google翻訳”,
    プラットフォームベッド

    モダンなプラットフォームベッドは、洗練されたロープロファイルデザインと耐久性のある木製構造が特徴で、ボックススプリングを必要とせずにしっかりとしたサポートを提供します。標準サイズとカスタマイズ可能な仕上げで、モダンなインテリアデザインにシームレスにフィットします。

    標準サイズ
    幅: 39インチ、54インチ、60インチ、72インチ、76インチ
    奥行き: 75インチ、80インチ、84インチ
    高さ: 36インチ、42インチ

    • 伝統的なスタイルとモダンなスタイルの両方の寝室に適合します
    • ヘッドボードとフットボードが付属します
    • ベッドに引き出しを追加できる


    Fetch の汎用住宅用家具ファミリは、Fetch に期待される高品質の構造と機能を維持しながら、現実世界の製品の代わりに簡単に置ける柔軟で魅力的なモデルになるよう設計されています。設計開発段階のデザイナーや、一般的な家具や設備タイプをモデルに取り入れたいと考えている学生に最適です。各ファミリでは、幅、奥行き、高さを最も近い整数インチで調整でき、希望のサイズにすることができます。ADD_Headboard、ENTER_Number of Drawers などの追加オプションや同様のパラメータは、プロパティ ブラウザの Construction カテゴリにあります。パラメータ名の先頭のプレフィックスから使用方法がわかります。すべての Fetch 汎用モデルには、ほとんどすべてのレンダリング エンジンで簡単に実行できる高品質の PBR テクスチャが含まれています。別のマテリアルでモデルを視覚化するには、MAT_Laminate パラメータに新しい仕上げ材を入力します。
    仕様
      • Made out of solid oak
      • Optionally wrapped with plastic laminate
      • Can be modified from 36” to 42”
      • Includes every standard bed size from Twin to California King
      • Optional headboard and drawers
    技術仕様
    • Unique refSSG_Bed_Platform_LAM
    • コレクションセットEducation
    • コレクションCollege Student Furniture
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-21
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 58 00
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Furniture
    • OmniClassNumber23-21 23 19 13
    • OmniClassタイトルResidential Beds