製品の公開
Shoe Storage Laminate Cubbie Bench
Shoe Storage Laminate Cubbie Bench
Shoe Storage Laminate Cubbie Bench

    Shoe Storage Laminate Cubbie Bench

    Google翻訳”,
    カビーベンチ

    教育施設、フィットネス センター、オフィス環境に最適なこのロッカー ベンチは、スタイルを犠牲にすることなく実用性を最大限に高める 2 つの目的を兼ね備えたソリューションを提供します。小部屋は、個人の持ち物、靴、運動用具を収納する便利なスペースを提供し、散らからない空間を実現します。

    標準サイズ
    幅: 45 1/4"、60"、74 3/4"
    深さ: 17インチ
    高さ: 17インチ

    • 教育施設やレクリエーション施設の保管ソリューションに最適です。
    • 効率的な整理のために、一体型の収納スペースを備えています。
    • 耐久性に優れた座面は、人通りの多い環境にも耐えられるよう設​​計されています。


    多目的ロッカーベンチと収納ボックスのご紹介。これは、さまざまな建築環境で機能性と美観を向上させるように設計されたプレミアムな座席ソリューションです。この座席製品は、座席エリアの下に実用的な収納ボックスを組み込むことで従来のベンチとは一線を画しており、スペースの効率的な使用と整理が必要なスペースに最適です。耐久性のある素材で作られ、Revit にシームレスに統合できるように設計されたこの製品は、最新の建築設計とワークフローとの互換性を保証します。その堅牢な構造と洗練されたデザインは、多機能座席をプロジェクトに取り入れたいと考えている建築家やデザイナーにとって信頼できる選択肢です。この革新的なロッカーベンチソリューションで、スペースを最適化し、ユーザーエクスペリエンスを向上させましょう。
    仕様
    • Construction
      • High-quality, durable laminate construction for longevity
      • Scratch-resistant surface to maintain aesthetic appeal
      • Moisture-resistant material to prevent warping and damage
      Materials
      • Available in a variety of wood finishes and colors
      • Eco-friendly, sustainable materials used in production
      • Non-toxic, low-VOC finishes for indoor air quality
      Sustainability
      • Manufactured using renewable resources
      • Contributes to LEED credits for sustainable building projects
      • Recyclable components for end-of-life disposal
      Practical Applications
      • Ideal for educational, healthcare, and office environments
      • Locker bench with integrated cubbie storage for efficient space use
      • Customizable to fit specific architectural design requirements
    技術仕様
    • Unique refSSG_Bench_Cubbie_LAM
    • コレクションセットEducation
    • コレクションFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-01-28
    • エディション1
    • 高さ(inch)17
    • 奥行き(inch)17
    関連
    • 主なマテリアルラミネート
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード10 51 53
    • MasterFormat 2014 タイトルLocker Room Benches
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS