製品の公開
Drawers Heavy Duty Cabinet
Drawers Heavy Duty Cabinet
Drawers Heavy Duty Cabinet

    Drawers Heavy Duty Cabinet

    Google翻訳”,
    引き出し付き頑丈キャビネット

    頑丈な工業用キャビネットは、あらゆる工業、製造、サービス カウンター、または資材処理のシナリオで小型ツール、部品、機器を保管できます。完全にカスタマイズ可能な引き出しコンフィギュレータを使用して、保管ニーズに最適なシステムを構築します。

    標準サイズ
    幅: 18インチ、24インチ、30インチ、36インチ、48インチ、54インチ、60インチ
    深さ: 18、21インチ、24インチ、27インチ
    高さ: 24インチ、28インチ、30インチ、34インチ、38インチ、44インチ、58インチ

    • 工業用頑丈な引き出しには工具や小さな部品を収納でき、取り出しやすい
    • 引き出しコンフィギュレータは、あらゆる収納ニーズに合わせて完全にカスタマイズ可能な引き出しソリューションを構築するのに役立ちます。
    • 機能的なワークステーションを作成するために、複数のベースとカウンタートップオプションが利用可能


    この引き出しキャビネット ファミリには、最大 18 個の引き出しが含まれており、サイズは完全にカスタマイズ可能で、ニーズに合わせて最適な引き出し構成を構築できます。このファミリを使用するには、Fetch アプリからプロジェクトに挿入し、モデルをクリックします。[構築] のプロパティ ブラウザには、ベース タイプ、カウンタートップの材質、分割引き出し用の仕切りを追加するオプションなどの構成オプションがあります。[寸法] カテゴリには、キャビネット全体の幅、奥行き、高さを調整するためのパラメータが含まれています。引き出し構成オプションは、[モデル プロパティ] にあります。ENTER_Number of Drawers を使用して、引き出しなしから最大 18 個までの必要な引き出しの数を指定します。TOTAL_Drawer Space は、引き出しに使用できるスペースの量を示し、REMAINING_Drawer Space は、追加の引き出しに残っているスペースの量、または残っていないスペースの量を計算します。このパラメータの値が負の場合、選択した引き出しが多すぎることを示します。最後に、ENTER_Drawer # Height パラメータを使用して、個々の引き出しの高さを割り当てます。Drawer 1 は一番下の引き出しを示します。最大で 58 インチの高さのキャビネットに 3 インチの引き出しが 18 個まで設置可能です。
    仕様
    • Cabinet
      • Fully welded steel frame
      • Available in a range of heights:
        • Desk height, 28"
        • Bench height, 30", 34"
        • Counter height, 38", 44"
        • Eye-level height, 58"
      • Locking options include central keyed, padlock hasp, and programable electronic lock
      • Included countertop can be stainless steel, laminated hardwood, painted steel, and plastic laminate
      • Select base options from 2" forklift, 2" recessed, 4" forklift, 4" recessed, and casters
      • Finished in a high-quality powder coat in one of 20 color options
      Doors
      • Single door up to 36" wide
      • Opens a full 180° for maximum accessibility
      • Chose between solid doors or doors with a polycarbonate window
      • Comes standard with a centrally keyed lock. Electronic locks available on request
      • Finished in either the same or a different powder coat as the cabinet
      Drawers
      • Heavy Duty Drawers can support up to 400 pounds each
      • Extends fully from cabinet for easy access
      • Full width stainless steel handle
      • Usable drawer height is 1" less than listed drawer height
      • Optional one drawer at a time system keeps cabinet safely upright
      • Drawers can include compartments, dividers, or foam pads for storing small parts and sensitive tools
      • Finished in either the same or a different powder coat as the cabinet
    技術仕様
    • Unique refSSG_Cabinet_Heavy_Duty_Drawers_PCS
    • コレクションセットHealthcare
    • コレクションSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Metal Casework
    • OmniClassNumber23-21 19 00
    • OmniClassタイトルCasework
    • UniFormatIIコードE2020
    • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings