製品の公開
Janitor Stainless Steel Cabinet
Janitor Stainless Steel Cabinet
Janitor Stainless Steel Cabinet
Janitor Stainless Steel Cabinet
Janitor Stainless Steel Cabinet
Janitor Stainless Steel Cabinet
Janitor Stainless Steel Cabinet
Janitor Stainless Steel Cabinet

    Janitor Stainless Steel Cabinet

    Google翻訳”,
    管理人用キャビネット

    効率的で整理整頓された清掃スペースを実現する究極のソリューション、清掃用キャビネットをご紹介します。清掃作業を効率化するように設計されたこれらのキャビネットは、商業施設や公共施設に最適です。これらの清掃用キャビネットにはモップシンクが内蔵されており、スペースを犠牲にすることなく、清掃作業専用のスペースを確保できます。

    標準サイズ
    幅: 25インチ、30インチ、43インチ、48インチ
    深さ: 21 13/16インチ、22 1/2インチ、26インチ、30インチ
    高さ: 83インチ、84インチ

    • 商業施設の清掃・メンテナンススペースに最適
    • 効率的な廃棄物処理のための一体型モップシンク
    • 多様な清掃用品を収納できるカスタマイズ可能な棚
    • 耐久性を高める特殊な耐水仕上げ


    学校、病院、オフィスビルに最適なこれらのキャビネットは、ユーティリティルームを効率的なワークスペースへと変貌させ、清潔さと秩序を楽々と維持します。現代の施設管理のニーズに合わせてカスタマイズされた、多用途で必須のこれらの収納ソリューションを組み込むことで、プロジェクト設計のレベルアップを図れます。耐久性と使いやすさを重視して設計されたこれらのキャビネットは、あらゆるRevitモデルにシームレスに統合され、建築家やデザイナーのワークフローを向上させます。このファミリを使用するには、フェッチアプリを開き、モデルをクリックしてプロジェクトに挿入します。プロパティブラウザの建設カテゴリで、ドアを追加したり削除したりして内部の詳細を確認できます。ファミリタイプを切り替えて、このモデルに含まれる5種類の管理用キャビネット構成からお選びください。
    仕様
    • Construction:
      • Durable steel frame construction for enhanced stability
      • Powder-coated finish for corrosion resistance
      • Integrated mop sink option with reinforced water-resistant base
      Doors:
      • Double-walled doors with sound-dampening insulation
      • Soft close mechanism for reduced noise and extended longevity
      • Lockable for enhanced security of cleaning supplies
    技術仕様
    • Unique refSSG_Cabinet_Janitor_SST
    • コレクションセットHealthcare
    • コレクションSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-10
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Metal Casework