製品の公開
Drawers Museum Preservation Cabinet
Drawers Museum Preservation Cabinet
Drawers Museum Preservation Cabinet
Drawers Museum Preservation Cabinet
Drawers Museum Preservation Cabinet
Drawers Museum Preservation Cabinet

    Drawers Museum Preservation Cabinet

    Google翻訳”,
    引き出し付き博物館保存キャビネット

    このミュージアム引き出しキャビネットは、風雨から保護する必要があるあらゆるコレクションに最適です。シンプルな組み立てと耐久性のある素材により、この収納ソリューションは長年の使用に耐えることができます。

    標準サイズ
    幅: 30インチ、36インチ、42インチ、48インチ、60インチ
    深さ: 18インチ、24インチ、30インチ、36インチ
    高さ: 42インチ、60インチ、72インチ、84インチ、96インチ

    • 博物館などの用途に最適
    • 引き出しの高さは3インチ、4インチ、6インチ
    • 大型ユニット(幅42インチ以上)にはオプションの仕切りがあり、両側の引き出しの数を個別にカスタマイズできます。
    • オプションのキャスターを追加または取り外して、移動可能な収納キャビネットを作成できます。
    • 水、火、煙などの外部要素から保護します


    博物館用収納キャビネットは、高い柔軟性と適応性を備え、Revitモデルはすべて現実世界のものを可能な限り忠実に再現するように設計されています。内蔵の棚と引き出しのオプションを使用して、収納ソリューションを視覚的に表現できます。すべての棚、引き出し、扉は、ナット、ボルト、クリップを使わずに組み立てられます。すべての棚と引き出しユニットは拡張可能に設計されており、移動可能なため簡単に変換できます。フルハイトの中央仕切りが用意されているため、仕切りの両側に異なる引き出しや棚を配置できます。奥行きも豊富に用意されているため、あらゆるコレクションや博物館用途に最適です。
    仕様
    • ShelvesShelves are constructed of 18-gauge steel, have a height of 1.250 inches and support a uniformly distributed load of 100 pounds. Shelves are installed using clips that allow for removal or adjustment of shelves without the use tools. Shelves available in full or half-width sizes. Nominal Shelf Dimensions
      • Width: 30 inch to 60 inch sections used to meet project requirements
      DoorsDoors are welded construction with a minimum 16-gauge cold rolled steel and reinforced to prevent binding, warping, racking, or twisting. All corner seams are mig-welded (fully filled) and ground smooth to provide aesthetically pleasing, sealed, and square corners. The doors and cabinet are designed to allow removal of all contents when the cabinet doors are opened at 90 degrees. BaseCabinet include an integrated base which houses leveling system and provisions required for stacking and bolting or anchoring of cabinet to a mobile carriage or stationary base. Forklift and caster bases are also available.Accessories
      • Casters
      • Glass Doors
      • Garment Rod
      Finishes Paint finish, low pressure laminate, high pressure laminate,acrylic finish, or non-off-gassing powder coated steel (standard).Sustainability
      • Up to 85% pre and post-consumer recycled content
      • Indoor Advantage Gold Certified for non-emissive materials and finishes (SCS IAQ)
      • Environmental Product Declarations (EPD) with more details about global warming potential, energy demand, and recycled content are available for select products upon request
    技術仕様
    • Unique refSSG_Cabinet_Museum_Preservation_Drawers_PCS
    • コレクションセットMuseum
    • コレクションPreservation, Flat File, Security
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-13
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード10 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Lockers
    • OmniClassNumber23-21 11 11
    • OmniClassタイトルCommercial Storage Units
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS