製品の公開
File Drawer Laminate Pedestal
File Drawer Laminate Pedestal
File Drawer Laminate Pedestal

    File Drawer Laminate Pedestal

    Google翻訳”,
    マルチ引き出しプラスチックラミネート台座

    当社のマルチ引き出し台座は、Southwest Solutions のモジュラー ケースワーク ラインの一部で、組み込み木工品に代わる柔軟で耐久性のある代替品です。これは高度にカスタマイズ可能なファミリーであり、当社のケースワークはすべて限定生涯保証で裏付けられています。キャビネットは 4 面すべてに仕上げが施され、耐久性のある長期的なソリューションとして 2mm の PVC エッジ バンドを使用しています。ボックス - ボックス - ファイル構成の一番下の引き出しは、ファイルを掛けて標準的なペンダフレックス フォルダーを収納できるように設計されています。これは、ファイル - ファイル構成の両方の引き出しに使用されているものと同じデザインです。簡単なパラメータを使用して、さまざまなハンドル、ドア タイプ、つま先キックなどを選択できます。

    標準サイズ
    幅: 15 13/16"
    深さ: 18 3/4"
    高さ: 27", 28", 33",

    • ファイル引き出しは、ファイルを吊り下げて、標準のペンダフレックスフォルダーを収納できるように設計されています。
    • 37インチHユニットはボックスファイルファイル構成です
    • その他の構成は、box-box-file または file-file です。
    • 価格はモデルに含まれています
    • モデルの変更に応じてコスト見積りが動的に更新されます


    Southwest Solutions Group のケースワーク ラインは、非常に柔軟で適応性が高いように設計されており、すべての Revit モデルは現実世界の対応物を反映するように構築されています。ロードすると、各モデルにはさまざまなパラメータが用意され、タイプ カタログを再度ロードすることなく、ケースワーク デザインのさまざまな側面を簡単に操作およびカスタマイズできます。次のような機能があります。
    • サイズを素早く操作
    • つま先キックオプション
    • ドアスタイル
    • ハンドルタイプ
    • ロックオプション
    • 角度付きトップオプション
    • 素材オプション
    さらに、各モデルには、Revit 内でモデルを操作すると動的に更新される最悪の予算価格など、高度な情報が組み込まれています。これにより、設計者とクライアントは、どこにお金が使われているのかをすぐに把握できます。また、各モデル タイプには、必要に応じてより詳細な情報へのリンクがあります。このレベルの柔軟性と高度な情報を組み合わせることこそ、BIM の真髄です。
    仕様
    • Description
      • Our base cabinet is part of a modular casework line; a flexible and durable alternative to built-in millwork.
      • Highly customizable family with a Limited Lifetime Warranty.
      • Finished on all four sides with 2mm PVC edge banding for durability.
      • Simple parameters for choosing handles, door types, toe kicks, and more.
      • Pricing is included in the model with dynamic cost estimate updates.
      • Includes one adjustable shelf.
      Construction
      • Cabinets are constructed of 3/4" thick industrial grade 40-50lb substrate, double-faced melamine
      • All exposed edges are covered with 2mm PVC edge banding
      • All panels are connected with hafele mini-fix cam hidden fastener system
      • All cabinets are rail mounted for ease of install
      • Uses high-quality hardware, such as full extension ball bearing slides with soft close options and concealed tool-less hinges.
      • Multiple handle pull options available.
      • Work surfaces are constructed of 1 1/16" thick high-pressure laminate
      Sustainability
      • Particleboard and MDF fabricated from recycled wood waste material
      • Cardboard packaging made from recycled materials
      • Unusable pallets are recycled
      • All aluminum scrap is recycled
      • All adhesives used are water-based
      • Products meet low VOC standards
      • Powder coat paint is used on all metal surfaces
    技術仕様
    • Unique refSSG_Cabinet_Pedestal_Drawer_Box_File_LAM
    • コレクションセットEducation
    • コレクションFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルラミネート
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 32 16
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Plastic-Laminate-Clad Casework
    • OmniClassNumber23-21 19 15 39
    • OmniClassタイトルMailroom Casework
    • UniFormatIIコードE2020
    • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings