製品の公開
Small Storage Vertical Carousels
Small Storage Vertical Carousels
Small Storage Vertical Carousels
Small Storage Vertical Carousels

    Small Storage Vertical Carousels

    Google翻訳”,
    垂直回転式ストレージ - 小物収納

    この小型垂直カルーセルは、高さ16インチ未満、最大180kgまでの小型バルク品を効率的に保管し、迅速に取り出せるように設計されています。マテリアルハンドリングや倉庫環境での使用に最適です。

    標準サイズ
    幅: 2450、2650、2850、3050、3250
    深さ: 428、528、628
    高さ: 2210, 2335, 2460, 2585, 2710, 2835, 2960, 3085, 3210, 3335, 3460, 3610, 3735, 3860, 3985, 4110, 4235, 4360, 4485, 4610, 4735, 4860, 4985, 5135, 5360, 5385, 5510, 5635, 5760, 5885, 6010, 6135, 6260, 6385, 6510, 6635, 6785, 6910, 7035, 7160, 7285, 7410

    • 製造および材料処理環境で広く使用されています
    • 自動ピッキングシステムで小型部品に素早くアクセス
    • 物を垂直に保管することで床面積を有効活用
    • キャリアあたりの最大荷重180kg


    このファミリーを構成するには、1250mmから4050mmまでの11種類のオプションからご希望のトレイ幅を選択し、609.6mm、812.8mm、または863.6mmのトレイ奥行きを選択するだけです。垂直リフトモジュールは非常に汎用性が高く、2550mmから30,050mm(100フィート弱)まで数百種類の高さバリエーションをご用意しており、幅広い設計要件に対応します。
    仕様
    • General Info
      • Maximum Unit Capacity: 70,000 kg (154,322 lbs)
      • Worktop height displayed at 833 mm (32 3/4")
      • Model includes the standard overhead control panel
      Lift Details
      • Lifting speed: 157.5 ft/min
      • Extractor speed: 23.62 in/sec
      • Average access time: 61 seconds for a full cycle, 30 seconds for a single cycle
      Power
      • 3 phase, 60 cycles
      • Available transformer options: 208V, 220V, 440V, 460V, 480V, or 600V
      • Maximum power consumption: 8.6 kVA
      • Full load: 13.6 AMP per machine
      • Maximum circuit breaker rating: 15 AMP per machine (delayed)
      • Contact SSG for assistance in selecting the appropriate transformer.
    技術仕様
    • Unique refSSG_Carousel_Vertical_Bulk_Small_PCS
    • コレクションセットIndustrial
    • コレクションHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-05
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード41 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAutomatic Storage/Automatic Retrieval Systems
    • OmniClassNumber23-23 17 00
    • OmniClassタイトルMaterials Handling
    • UniFormatIIコードE10
    • UniFormatIIタイトルEQUIPMENT