製品の公開
Secret Bookcase Door

Secret Bookcase Door

Google翻訳”,
隠し本棚の扉

標準サイズ
幅: 36インチ
深さ: 11 7/8インチ
高さ: 84インチ

  • 細部まで精巧に作られた本棚の後ろに、機能するドアをシームレスに隠します。
  • 柔軟な設計オプションを実現するパラメトリック棚とキャビネット ドア。
  • 標準の Revit ドア ホスティング条件で動作し、簡単に配置できます。
  • あらゆるプロジェクトに興味深さと演劇的な雰囲気を加えます。


このファミリーは、実用性と遊び心を等しく融合させてデザインされました。可動棚とキャビネット収納を備えたこの本棚は、視覚的なリアリズムと、デザインコーディネートのためのパラメトリックな柔軟性を両立しています。Revitの標準ドアファミリーとして機能しますが、そのディテールは、建築家やデザイナーがプロジェクトにちょっとしたドラマチックな雰囲気を加えることを促します。テーマのある空間、コンセプト提案、あるいは季節ごとのデザインスタントなど、様々な用途に活用できます。ハロウィーンでは、隠れ家や秘密の部屋を皮肉たっぷりに表現していますが、高級住宅やクリエイティブな商業プロジェクトなど、現実世界にも応用できます。
仕様
  • Construction
    • Architectural millwork: constructed of high-quality birch plywood.
    • Construction Type: Concealed pivot or swing hinge system integrated into bookcase frame. Includes a case-frame front for a polished appearance.
    • Shelving: Adjustable shelves made from birch plywood with a case-type front.
    • Cabinet Doors (lower section): Flush panel doors, with concealed hinges. Cabinet space includes 1 adjustable shelf.
    • Finish: Model shown with paint finish. Can be finished with paint or wood veneer.
    • Clear Opening: 36" wide x 84" tall nominal.
    Structural Considerations
    • Requires structural support for door weight. Hardware and frame should support 200-300 lbs.
    • Not intended for walls thicker than 12".
技術仕様
  • Unique refSSG_Door_Hidden_Bookcase_LAM
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-10-18
  • エディション1
  • 高さ(inch)84
  • 幅(inch)36
関連
  • 主なマテリアル合板
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具
  • MasterFormat 2014 コード08 34 00
  • MasterFormat 2014 タイトルSpecial Function Doors