製品の公開
Flat Drawers Blueprint Storage
Flat Drawers Blueprint Storage
Flat Drawers Blueprint Storage
Flat Drawers Blueprint Storage
Flat Drawers Blueprint Storage

    Flat Drawers Blueprint Storage

    Google翻訳”,
    フラットファイルドロワー

    必要な建築用紙サイズに指定された引き出しユニットを使用して、設計図やその他のフラットファイルをコンパクトに保管します。オプションにより、24x36 "(ARCH C)と36x48"(ARCH E)の間のフラットメディアの保存、および2つの基本モデルからの選択が可能になります。

    標準サイズ
    幅:3 '4 3/8 "、3' 10 3/8"、4 '5 1/2 "
    奥行き:2 '5 3/8 "、2' 11 3/8"、3 '5 1/2 "
    高さ:1 '4 1/2 "

    • 10個の引き出し設定のうち5個の引き出しのいずれかで提供されます
    • 建築事務所、建設事務所、アートスタジオでの使用に最適です
    • 主な材料:粉末被覆鋼
    • 利用可能なオプションには、6 "のつま先キック、20"の高さのベース、およびさまざまな用紙サイズが含まれます。


    当社の5DBIMブループリントストレージシステムには、次のようなさまざまなストレージオプションがあります。
    • 棚、カビ、または引き出し
    • フルハイト、作業面の高さ、またはモバイル
    • ロールまたはフラットで保管
    フラットファイルユニットを使用すると、保存したい用紙サイズを簡単に選択でき、キャビネットのサイズはそれに応じて拡大縮小されます。ユニットには、スタンドなし、6インチのトーキック、または20インチのベースのいずれかを備えた5または10の引き出しのオプションがあります。ロールブループリントとフラットファイルシェルフは、特定の方法で保管する必要がある材料の優れたソリューションとして機能します。棚板にはさまざまな寸法があり、ロールブループリントの棚板には、上部にキャスターまたはワークスペースが付いています。
    仕様
    • Cabinet
      • Vertical uprights made of 18 gauge steel.
      • Comes with flush bottom, one bottom kick plate, or 20" tall stand.
      • Units come with a closed back.
      Shelves
      • Adjustable on 1-1/2" increments
      • 450 lb. weight capacity
      • Entire unit max capacity 1500 lbs.
      • Shelf thickness: 1"
      Finish
      • Non-off-gassing powder coat.
      • See Finish Options PDF for more available color sections
    技術仕様
    • Unique refSSG_Drawer_Flat_File_PCS
    • コレクションセットMuseum
    • コレクションPreservation, Flat File, Security
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-03
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS