製品の公開
Outside Bend Soft Seating Educational Furniture
Outside Bend Soft Seating Educational Furniture
Outside Bend Soft Seating Educational Furniture

    Outside Bend Soft Seating Educational Furniture

    Google翻訳”,
    アウトサイドベンドソフトシート

    外側にカーブしたソフトシートは、高品質の弾力性のあるCFCフリー難燃性ポリウレタンフォームと耐久性のある布張り生地で作られており、あらゆるタイプの学習スペースに最適です。洗練されたモダンな曲線が生み出すモダンなスタイルは、空間に楽しい雰囲気を醸し出します。

    標準サイズ
    幅: 62インチ
    深さ: 62インチ
    高さ: 29.5インチ

    • 外側に曲げたソフトシートは、教育現場での使用を目的として設計・製造されています。
    • 長年にわたって安心してご使用いただけるよう、頑丈な構造で作られています。
    • 背もたれは、スタイリッシュな布張りの布地2色とグレーのシートクッションからお選びいただけます。


    これらのストレートソフトシートは、快適なだけでなく、長年お使いいただける耐久性も備えており、教育現場に最適です。洗練されたモダンなスタイルでデザインされており、ニーズに合わせて豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
    仕様
    • Construction
      • The straight soft seating is built with durable materials
      • Available in two stylish upholstered cloth colors: Orange or Red back support with a gray seating cushion
      • Built with a high resilience CFC-free fire retardant polyurethane foam
      • Standard dimensions of Width 60" Depth 30" and Height 29.5"
      • Standard seat height of 16"
      • Stylish polish frame legs with rubber glides available
      Sustainability
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    技術仕様
    • Unique refSSG_Furniture_Library_Bench_Outside_Bend_UPH
    • コレクションセットBusiness
    • コレクションAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    • 高さ(inch)29.5
    • 幅(inch)62
    • 奥行き(inch)62
    関連
    • 主なマテリアル椅子張り用材料
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInstitutional Furniture
    • OmniClassNumber23-21 25 21 17
    • OmniClassタイトルLibrary Furniture
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS