製品の公開
Straight Soft Seating Educational Furniture
Straight Soft Seating Educational Furniture
Straight Soft Seating Educational Furniture

    Straight Soft Seating Educational Furniture

    5つ星のうち4.84.8(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    ソフトシーティング

    まっすぐで柔らかいシートは、あらゆるタイプの学習スペースに最適な、高反発のノンフロン難燃性ポリウレタン フォームと耐久性のある布張り布で構成されています。それらは、何年にもわたって信頼できる使用のために特別に設計および構築されています。

    標準サイズ
    幅: 66"
    深さ: 30"
    高さ: 29.5インチ。

    • 真っ直ぐな柔らかい座席は、教育環境で使用するように構築および設計されています
    • 長年の信頼できる使用のために頑丈な構造で作られています。
    • 洗練されたスタイリッシュな脚とゴム製グライドで作られています。


    これらのストレート ソフト シートは、快適さをもたらすだけでなく、何年にもわたって楽しむための耐久性を備えた教育環境に最適です。洗練されたモダンなスタイルで設計されています。ニーズに合わせて色を選択できるため、スペースに完全にフィットします。
    仕様
    • Construction
      • The straight soft seating is built with durable materials
      • Available in two stylish upholstered cloth colors: Orange or Red back support with a gray seating cushion
      • Built with a high resilience CFC-free fire retardant polyurethane foam
      • Standard dimensions of Width 60" Depth 30" and Height 29.5"
      • Standard seat height of 16"
      • Stylish polish frame legs with rubber glides available
      Sustainability
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    技術仕様
    • Unique refSSG_Furniture_Library_Bench_Straight_UPH
    • コレクションセットBusiness
    • コレクションAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    • 高さ(inch)29.5
    • 幅(inch)66
    • 奥行き(inch)30
    関連
    • 主なマテリアル椅子張り用材料
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInstitutional Furniture
    • OmniClassNumber23-21 25 21 17
    • OmniClassタイトルLibrary Furniture
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS