製品の公開
Clean Room Gowning Sample Project
Clean Room Gowning Sample Project
Clean Room Gowning Sample Project
Clean Room Gowning Sample Project
Clean Room Gowning Sample Project

    Clean Room Gowning Sample Project

    Google翻訳”,
    • 汚染制御と運用効率をサポートするために、入口、移行、およびクリーン ゾーンが明確に定義された制御されたガウン ワークフロー レイアウト。
    • 柔軟な構成を実現するために、パラメトリック Revit ファミリを使用してモデル化された統合ロッカー、ガウンベンチ、衣類収納。
    • 安全性と規制遵守をサポートするために、ハンズフリー洗浄ステーションと目と髪を保護する PPE ディスペンサーを備えています。
    • 医療、製薬、産業用クリーン ルーム環境向けに設計された、耐久性に優れた BIM 対応のステンレス スチール製ケースと備品。


    この BIM 対応スペースは、管理されていない廊下から分類されたクリーン ゾーンへの適切な人員の流れを促進し、設計チームが厳格な衛生および安全基準を満たすのに役立ちます。レイアウトには、私物用の指定ロッカー バンク、明確な移行境界を作成するガウン ベンチ、クリーン スーツと PPE 用の整理された衣類収納が含まれています。ハンズフリーの手洗いステーションは、衛生プロトコルを強化するために戦略的に配置されており、統合された目と髪の保護ディスペンサーにより、必要な個人用保護具に簡単にアクセスできます。ステンレス鋼のケースワークとシンクは、実際のクリーン ルームの仕様を反映し、耐久性、清掃性、コード準拠を考慮してモデル化されています。正確なパラメトリック Revit ファミリを使用して構築されたこのクリーン ルーム ガウン エリアの Revit モデルを使用すると、建築家、エンジニア、および BIM マネージャーは、ドキュメントを合理化し、MEP システムを調整し、特定の ISO 分類または施設標準にレイアウトを適応させることができます。医療、医薬品製造、産業研究施設のいずれに使用する場合でも、このモデルは、高性能なクリーン環境のためのスケーラブルで BIM に最適化された基盤となります。
    仕様
    • General Information
      • Room type: Industrial Clean Room / Gowning Area
      • Approximate Area: ~1,200-2,500 sq. ft.
      • Occupancy: 10-30 personnel per shift
      • Layout Zones: Entry transition, locker zone, gowning bench area, handwashing stations, PPE dispensers, garment storage
      • Storage Features: Lockers, stainless steel casework, overhead cabinets, garment racks, PPE dispensers
      • Typical Use: Pharmaceutical manufacturing, healthcare clean rooms, biotech labs, semiconductor facilities
    技術仕様
    • Unique refSSG_Industrial_Clean_Room_Gowning_Sample
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2026-02-28
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納