製品の公開
Day Use Metal Locker
Day Use Metal Locker
Day Use Metal Locker
Day Use Metal Locker
Day Use Metal Locker
Day Use Metal Locker
Day Use Metal Locker
Day Use Metal Locker
Day Use Metal Locker
Day Use Metal Locker

    Day Use Metal Locker

    Google翻訳”,
    デイユースメタルロッカー

    デイユース ロッカーは、さまざまな用途に安全かつ柔軟に保管できます。モジュラー デイユース ロッカーは、オフィス、スパ、フィットネス センター、またはシフト スケジュールを使用するあらゆる施設で使用できます。ロッカーのキーパッド ロックは、使用の合間に再プログラムできるため、1 日を通して複数の人が同じ開口部を使用できます。

    標準サイズ
    幅: 12インチ、15インチ、18インチ
    深さ: 12インチ、15インチ、18インチ、24インチ
    高さ: 24インチ、36インチ、54インチ、60インチ、72インチ

    • デイユースロッカーは、スパ、フィットネスセンター、オフィス、シフト制の施設などで人気があります。
    • モジュラー設計により、ロッカーの壁、島、さらには島を簡単に構築できます。
    • キーパッドまたはRFIDロックにより、使用中に持ち物を安全に保つことができます。
    • 理想的なストレージソリューションのために、1~3列、1~5段から選択してください


    このファミリは、進行中の Revit プロジェクトにシームレスに統合されるように設計されています。Fetch アプリからファミリを選択し、Revit プロジェクト内をクリックしてユニットを配置します。プロパティ ブラウザの寸法カテゴリにある使いやすいパラメータは、開口部の幅と奥行き、ロッカー全体の高さを選択するのに役立ちます。プロパティ タブの建設カテゴリにあるパラメータを使用すると、列と層の数、ロック タイプ、メール スロット、仕上げパネル、つま先キックなどのオプションを選択できます。カスタム サイズ オプションを調べたり、列や層をさらに表示したりするには、CUSTOM_Dimensions ボックスをオンにします。これにより、任意の寸法、列、または層の数を入力して、特定のスペースのカスタム ソリューションを作成できます。カスタム製品の価格は Revit 内では設定できないため、SSG の営業担当者に相談する必要があります。
    仕様
    • Construction
      • Heavy-duty 18 gauge steel frame
      • Fully-welded top, bottom, and sides
      • Finished with a high-quality, scratch-resistant powder coat
      • Doors come in solid steel, perforated steel, laminate or wood
      • Doors use a wraparound steel and nickel hinge that opens up to 110 degrees
      • Single, double, or triple column configurations
      • Each column can be divided with mechanically fastened, fixed-position shelves up to 5 tiers (4 shelves)
      • Lock options include RFID, keypad, mechanical, hasp, keyed, or no lock
      • Optional accessories include sloped tops, number tags, ventilation, and interior hooks or garment bars
      • Level base is 4" tall (standard), constructed of 18 gauge steel, and can be flush or recessed from the frame
    技術仕様
    • Unique refSSG_Locker_Day_Use_PCS
    • コレクションセットIndustrial
    • コレクションHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード10 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Lockers
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings