製品の公開
Pass-Through Trim Painted Steel Evidence Locker
Pass-Through Trim Painted Steel Evidence Locker

    Pass-Through Trim Painted Steel Evidence Locker

    Google翻訳”,
    パススルー証拠ロッカートリム

    このトリムキットは、パススルー型証拠保管庫で使用するためのものです。トリムキットを取り付け、ロッカーの幅と壁の厚さを入力することで、証拠保管庫システムの周囲をきれいに仕上げることができます。

    標準サイズ
    高さ: 82インチ

    • パススルー証拠ロッカーバンクで使用
    • 幅は1インチ単位で調整可能
    • ロッカーキットと色を合わせるためのマテリアルライブラリが含まれています


    これらの証拠ロッカーは、パススルー型と非パススルー型を含む様々な構成とオプションで提供されています。これらは、公共安全部門の法執行機関の専門家によって一般的に使用されています。このファミリーを使用するには、Fetchアプリを開き、モデルを選択してプロジェクトに挿入します。プロパティブラウザの構築セクションで、パススルー型と非パススルー型のロッカースタイルを選択できます。さらに、一部の構成では、右下隅に冷蔵ドアを追加するオプションがあります。このモデルでは19種類の構成から選択でき、タイプタブで確認できます。各キットには複数のオプションが含まれており、それぞれ価格が異なります。一般的なセットアップは、一連のロッカーを直線状に配置したもので構成されます。証拠ロッカー
    • ロッカーはパススルー構成と非パススルー構成で利用できます。
    • 各モデルには、自動閉鎖ドアを備えたさまざまなコンパートメント サイズが備わっています。
    • 各ドアの前面には押しボタン式のロックが取り付けられています。
    • パススルー ロッカーには、背面からのみアクセスできるヒンジ付きの背面ドアが 1 つ付いています。
    • 後部ドアでは証拠の取り出しに別のマスターキーを使用します。
    • 証拠品の受け渡しには鍵は必要ありません。
    • ロッカーは利便性を考慮して完全に組み立てられた状態で出荷されます。
    • ベースと側面に取り付け穴があらかじめ開けられており、簡単に設置できます。
    • すべての正面玄関に説明書き付きの番号タグが取り付けられています。
    • ベースには安定性を確保するために調節可能なフロアレベラーが付いています。
    • 耐久性に優れた高品質の粉体塗装で作られています。
    • 各ロッカーには標準のトリムと取り付けハードウェアが付属しています。
    • すべての冷蔵ユニットには 1 年間の限定保証が付いており、生涯保証が付いています。
    • メッシュリアドアはオプションで選択可能です。
    • ロッカーの寸法は通常、幅 36 インチ、高さ 82 インチ、ベースを含む奥行き 24 インチですが、幅 24 インチのモデルもあります。
    • オプションでフロント ロックアウト システムを利用できます。
    証拠冷蔵庫
    • 完全にステンレス鋼で作られています
    • キーレス ロック システムにより、一度限りのアクセスが保証され、再入場が防止されます。
    • パススルー設計と非パススルー設計の両方で提供されます。
    • 4 つの標準構成が利用可能です。
    仕様
    • Locker
      • Durable, high-quality powder coat paint finish.
      • Certain configurations include refrigerated compartments.
      • Standard locker dimensions are 36" wide, 82" tall, and 24" deep, with additional width options of 24", 18", or 12".
      • Offered in both pass-thru and non-pass-thru models.
      • Weight and pricing details are available.
      Frame
      • Sturdy, welded frame made from 18-gauge steel.
      • Horizontal and vertical flanges overlap by at least 1.5" and feature a minimum of two resistance welds per corner.
      • The central vertical lock housing is a structural component extending the full height and depth of the locker.
      Bases
      • Each base is securely attached to its corresponding locker.
      • Constructed from durable 14-gauge steel.
      • Equipped with four adjustable floor levelers for stability.
      Locks
      • One-piece, removable stainless steel push-button lock design.
      • Doors lock securely with a single push of the button.
      • Pre-lubricated locks require no maintenance for the unit's lifetime.
      • Locks are tested to withstand a minimum of 40,000 cycles without failure.
      Doors
      • Each door is built from two pieces of durable 18-gauge steel.
      • Features a nickle-plated, flush-mounted door handle.
      • Equipped with neoprene silencers for quiet operation.
      • Includes anti-pry tabs that engage with the center vertical lock for added security.
      • Spring-loaded hinges are welded to prevent pin removal.
      Refrigerators
      • Outer door features magnetic seals for a secure closure.
      • Circulation fans ensure a consistent internal temperature.
      • Digital controls maintain settings between 38°F and 42°F.
      • Equipped with an audible alarm for added security.
      • Condensation-free door jamb for optimal performance.
      • Automatic defrost cycle runs twice daily.
      • Uses 134A refrigerant for efficient cooling.
      • Operates on 115V/15 amp power.
      • CUL and UL certified for safety and reliability.
      • One-year warranty on the refrigeration unit and a lifetime warranty on the frame.
      Sustainability
      • Composed of up to 85% pre- and post-consumer recycled materials.
      • Certified Indoor Advantage Gold for non-emissive materials and finishes (SCS IAQ).
      • Environmental Product Declarations (EPD) detailing global warming potential, energy demand, and recycled content are available for select products upon request.
    技術仕様
    • Unique refSSG_Locker_Evidence_Trim_PCS
    • コレクションセットPublic Safety
    • コレクションWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-09
    • エディション1
    • 高さ(inch)82
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード10 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Lockers
    • OmniClassNumber23-29 15 15 11
    • OmniClassタイトルMetal Lockers
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS