製品の公開
Machinery Guard Industrial Safety
Machinery Guard Industrial Safety
Machinery Guard Industrial Safety
Machinery Guard Industrial Safety

    Machinery Guard Industrial Safety

    Google翻訳”,
    産業機械ガード

    機械ガードは、棚、リフト、その他の機器を歩行者、車両、フォークリフトから保護します。また、これらの安全レールは、自動ピッキングアームや仕分けアームの周囲に安全なクリアランスゾーンを設けるためにも使用できます。

    標準サイズ
    幅: 36インチ、48インチ、60インチ、72インチ
    深さ: 2インチ、4インチ
    高さ: 24インチ、36インチ、42インチ

    • 車両や歩行者の衝撃から機器を保護するために設計された鋼鉄製の障壁
    • 複数の高さから選択可能。オプションのセンターバーで保護を強化。
    • 視認性を高めるために、視認性の高い安全イエローのパウダーコート仕上げ。


    このファミリーは、床置き型の倉庫安全ソリューションとして設計されており、棚、資材、設備を通過車両や歩行者から保護します。このモデルを使用するには、プロジェクトに挿入し、必要な幅、高さ、バーの直径を指定するだけです。「ADD_Center Bar」チェックボックスを選択すると、センターバーが追加され、保護が強化されます。取り付け穴は、詳細レベルで確認できます。
    仕様
      • Built from fully welded steel for maximum strength
      • Equipped with two base plates, each featuring four pre-drilled holes for secure lag-down installation
      • A center rail required on all 42" tall units to meet OSHA compliance standards
      • Coated with a durable, high-visibility safety yellow powder coat
      • Also offered with a polished 204 stainless steel finish for specific applications
    技術仕様
    • Unique refSSG_Machine_Guard_Industrial_Safety_PCS
    • コレクションセットIndustrial
    • コレクションHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード10 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSafety Specialties
    • OmniClassNumber23-21 33 00
    • OmniClassタイトルIndustrial and Manufacturing Equipment and Furnishings
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings